Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Anschlagpunkte schweißbar
K0773

Anschlagpunkte schweißbar

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Bügel Stahl 1.6541.
Anschweißbock Stahl S355JR.
Ausführung:Bügel geschmiedet, hochfest vergütet, kunststoffbeschichtet, rot.
Anschweißbock geschmiedet, hochfest vergütet, blank.
Hinweis:Anschlagpunkte zum Anschweißen ermöglichen eine schnelle Montage.

Sie bieten eine kompakte Bauweise und sind allseitig belastbar mit 4-facher Sicherheit gegen Bruch.

Der Anschweißbock ist aus dem gut schweißbaren Werkstoff S355JR (St 52-3) geschmiedet. Die Distanznoppen dienen als Abstandsmaß für den notwendigen Luftspalt zur Wurzelschweißung (ca. 3 mm).
Die in der Tabelle angegebene Tragfähigkeit ist auf dem Anschweißbock deutlich lesbar angegeben. Sie gilt für den belastungsungünstigsten Fall der nebenstehend aufgeführten Belastungsarten.

Die Schweißung muss von einem geprüften Schweißer nach EN 287-1 durchgeführt werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0773 Anschlagpunkte schweißbar 225 kB

Zeichnungen

Anschlagpunkte schweißbar

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

BB1HH1LL1SSchweißnahtTragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
K0773.1000ohne Federband40383240733813HV 5 + a31120 22.77 CHF
K0773.2000ohne Federband41383245814013HV 5 + a32000 25.71 CHF
K0773.3000ohne Federband45433845874217HV 8 + a33150 26.64 CHF
K0773.5000ohne Federband555048571086022HV 12 + a45300 49.44 CHF
K0773.1001mit Federband40383240733813HV 5 + a31120 24.50 CHF
K0773.2001mit Federband41383245814013HV 5 + a32000 28.90 CHF
K0773.3001mit Federband45433845874217HV 8 + a33150 49.48 CHF
K0773.5001mit Federband555048571086022HV 12 + a45300 77.23 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33