Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Ringschrauben drehbar hochfest Güteklasse 10
K0769

Ringschrauben drehbar hochfest Güteklasse 10

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Ring Stahl 1.6541.
Schraube Stahl.
Ausführung:Ring geschmiedet und hochfest vergütet.
100% elektromagnetische Rissprüfung nach EN 1677-1, 4-fache Sicherheit.
Kunststoffbeschichtet.
Schraube Festigkeitsklasse 10.9.
Hinweis:Im Gegensatz zu Ringschrauben DIN 580 ist der Ring drehbar gelagert, dadurch ist die Kraftrichtung einstellbar und unabsichtiges Auf- oder Überdrehen ausgeschlossen.

– 4-fache Sicherheit
– seitlicher Anschlag bis 90° möglich
– Ringkörper bei angezogener Schraube 360° drehbar

Die angegebenen Belastungswerte gelten für eine Mindesteinschraubtiefe von 1x Gewinde-Nenndurchmesser in Stahl mit einer Mindestzugfestigkeit von 363 N/mm², bei einer Einsatztemperatur von -20 °C bis +100 °C.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0769 Ringschrauben drehbar hochfest Güteklasse 10 215 kB

Zeichnungen

Ringschrauben drehbar hochfest Güteklasse 10

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 2D

D1D2D3HLSS1SWTragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
K0769.08151mit SechskantschlüsselM8254425471299,56300 56.58 CHF
K0769.10151mit SechskantschlüsselM10254426471599,56400 56.58 CHF
K0769.12181mit SechskantschlüsselM12305234551811118750 62.33 CHF
K0769.16241mit SechskantschlüsselM1635613564241413101500 73.03 CHF
K0769.20301mit SechskantschlüsselM2040704474301615122300 100.56 CHF
K0769.24361mit SechskantschlüsselM2448845291361918143200 127.37 CHF
K0769.30451mit SechskantschlüsselM306010561112452522,5174500 184.08 CHF
K0769.08150ohne SechskantschlüsselM825442547128116300 53.73 CHF
K0769.10150ohne SechskantschlüsselM1025442547158116400 53.73 CHF
K0769.12180ohne SechskantschlüsselM12305233551810138750 59.18 CHF
K0769.16240ohne SechskantschlüsselM1635613564241413101500 70.08 CHF
K0769.20300ohne SechskantschlüsselM2040704474301617122300 96.54 CHF
K0769.24360ohne SechskantschlüsselM2448845291361921143200 121.96 CHF
K0769.30450ohne SechskantschlüsselM306010862112452726174500 176.66 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33