- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- K1566
Teleskopschienen Stahl für Nutmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 10 kg
- K1567
Teleskopschienen Stahl für Nutmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 12 kg
- K1568
Teleskopschienen Stahl für Nutmontage, Überauszug, Tragkraft bis 20 kg
- K2089
Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 20 kg
- K2090
Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 30 kg
- K1569
Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 30 kg
- K1571
Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 35 kg
- K1572
Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 35 kg
- K1573
Teleskopschienen Stahl für aufliegende Montage, Vollauszug, Tragkraft bis 35 kg
- K1574
Teleskopschienen Stahl für aufliegende Montage, Vollauszug, Tragkraft bis 35 kg
- K1575
Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 40 kg
- K1577
Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 45 kg
- K1710
Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 50 kg
- K1578
Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 60 kg
- K1579
Teleskopschienen Stahl für aufliegende Montage, Überauszug, Tragkraft bis 60 kg
- K1711
Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 65 kg
- K1712
Teleskopschienen Edelstahl für Seitenmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 65 kg
- K1713
Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 70 kg
- K1714
Teleskopschienen Edelstahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 70 kg
- K1715
Teleskopschienen Edelstahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 80 kg
- K1580
Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 90 kg
- K2092
Teleskopschienen Edelstahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 90 kg
- K1716
Teleskopschienen Edelstahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 90 kg
- K2093
Montagewinkel Stahl für Teleskopschienen
- K2094
Montagewinkel Stahl für Teleskopschienen
- K2095
Montagewinkel Stahl für Teleskopschienen
- K1717
Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 160 kg
- K1718
Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 160 kg
- K1719
Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 272 kg
- K1720
Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 272 kg
- K1721
Teleskopschienen Aluminium für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 300 kg
- K2018
Teleskopschienen Stahl Doppel-T-Form, Vollauszug, Tragkraft bis 305 kg
- K2073
Teleskopschienen Stahl kompakt, Vollauszug, Tragkraft bis 420 kg
- K2074
Teleskopschienen Stahl kompakt, Vollauszug, Tragkraft bis 480 kg
- K2019
Teleskopschienen Stahl Doppelanordnung, Vollauszug, Tragkraft bis 133 kg
- K2020
Teleskopschienen Stahl Teilauszug, Tragkraft bis 741 kg
- K2021
Teleskopschienen Stahl S-Form, Vollauszug, Tragkraft bis 459 kg
- K2022
Linearkugellager mit innenliegenden Läufern, Stahl, Tragkraft bis 3.959 kg
- K2087
Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 68 kg
- K2088
Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 68 kg
- K2091
Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 68 kg
- K2096
Montagewinkel Edelstahl für Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K2096Montagewinkel Edelstahl für Teleskopschienen |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Montagewinkel Edelstahl.Ausführung:Montagewinkel blank.Bestellhinweis:Verkauf paarweise.Hinweis:Als Option zur Bodenmontage oder Plattformmontage.Zubehör:K1712 Teleskopschienen Edelstahl für Seitenmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 65 kg.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Hersteller Artikelnummer | Tragkraft pro Paar in kg | Produkttyp | Verpackungsart | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K2096.180 | DS63610 | 180 | Standard | 1 Stück = 1 Paar | | | 22.14 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|