- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- K1566
Teleskopschienen Stahl für Nutmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 10 kg
- K1567
Teleskopschienen Stahl für Nutmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 12 kg
- K1568
Teleskopschienen Stahl für Nutmontage, Überauszug, Tragkraft bis 20 kg
- K2089
Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 20 kg
- K2090
Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 30 kg
- K1569
Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 30 kg
- K1571
Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 35 kg
- K1572
Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 35 kg
- K1573
Teleskopschienen Stahl für aufliegende Montage, Vollauszug, Tragkraft bis 35 kg
- K1574
Teleskopschienen Stahl für aufliegende Montage, Vollauszug, Tragkraft bis 35 kg
- K1575
Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 40 kg
- K1577
Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 45 kg
- K1710
Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 50 kg
- K1578
Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 60 kg
- K1579
Teleskopschienen Stahl für aufliegende Montage, Überauszug, Tragkraft bis 60 kg
- K1711
Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 65 kg
- K1712
Teleskopschienen Edelstahl für Seitenmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 65 kg
- K1713
Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 70 kg
- K1714
Teleskopschienen Edelstahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 70 kg
- K1715
Teleskopschienen Edelstahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 80 kg
- K1580
Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 90 kg
- K2092
Teleskopschienen Edelstahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 90 kg
- K1716
Teleskopschienen Edelstahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 90 kg
- K2093
Montagewinkel Stahl für Teleskopschienen
- K2094
Montagewinkel Stahl für Teleskopschienen
- K2095
Montagewinkel Stahl für Teleskopschienen
- K1717
Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 160 kg
- K1718
Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 160 kg
- K1719
Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 272 kg
- K1720
Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 272 kg
- K1721
Teleskopschienen Aluminium für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 300 kg
- K2018
Teleskopschienen Stahl Doppel-T-Form, Vollauszug, Tragkraft bis 305 kg
- K2073
Teleskopschienen Stahl kompakt, Vollauszug, Tragkraft bis 420 kg
- K2074
Teleskopschienen Stahl kompakt, Vollauszug, Tragkraft bis 480 kg
- K2019
Teleskopschienen Stahl Doppelanordnung, Vollauszug, Tragkraft bis 133 kg
- K2020
Teleskopschienen Stahl Teilauszug, Tragkraft bis 741 kg
- K2021
Teleskopschienen Stahl S-Form, Vollauszug, Tragkraft bis 459 kg
- K2022
Linearkugellager mit innenliegenden Läufern, Stahl, Tragkraft bis 3.959 kg
- K2087
Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 68 kg
- K2088
Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 68 kg
- K2091
Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 68 kg
- K2096
Montagewinkel Edelstahl für Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1716Teleskopschienen Edelstahl für Seitenmontage, Überauszug,... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Schienen Edelstahl 1.4301.
Kugelkäfige Edelstahl 1.4301.
Kugeln Edelstahl 1.4034. Ausführung:Schienen blank. Kugelkäfige blank. Kugeln blank.Bestellhinweis:Verkauf paarweise.Hinweis:Bei Teleskopschienen mit Überauszug ist der Hub größer als die Einbaulänge. Rastung in geöffneter Position. Durch das Betätigen des Entriegelungshebels kann der Schubkasten problemlos herausgenommen und von der Führung getrennt werden. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem Schienenabstand von 400 mm ermittelt und beziehen sich auf den Maximalwert bei 10.000 Zyklen.
Bei horizontaler Montage ist die Tragkraft um 75% geringer.
Die Kopfhöhe der Befestigungsschrauben sollte eine Höhe von 2,5 mm nicht überschreiten, sonst besteht das Risiko einer Kollision mit anderen Schienenteilen.Vorteile:Rastung in geöffneter Position FrontschnelltrennungZeichnungshinweis:1) Montageloch bei K1716.0305 nicht vorhanden Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Montage | Produkttyp | Tragkraft pro Paar kg | Verpackungsart | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1716.0305 | Montage seitlich | Standard | 56 | 1 Stück = 1 Paar | | | 124.39 CHF | | K1716.0356 | Montage seitlich | Standard | 68 | 1 Stück = 1 Paar | | | 128.79 CHF | | K1716.0406 | Montage seitlich | Standard | 80 | 1 Stück = 1 Paar | | | 133.49 CHF | | K1716.0457 | Montage seitlich | Standard | 85 | 1 Stück = 1 Paar | | | 137.95 CHF | | K1716.0508 | Montage seitlich | Standard | 90 | 1 Stück = 1 Paar | | | 146.86 CHF | | K1716.0559 | Montage seitlich | Standard | 90 | 1 Stück = 1 Paar | | | 151.30 CHF | | K1716.0610 | Montage seitlich | Standard | 90 | 1 Stück = 1 Paar | | | 160.19 CHF | | K1716.0660 | Montage seitlich | Standard | 87 | 1 Stück = 1 Paar | | | 164.61 CHF | |
Bestellnummer | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | B | H | Hub S | L | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1716.0305 | 15,9 | - | - | - | 209,6 | 235 | 260,4 | 247,7 | - | 12,7 | 51,6 | 330 | 305 | | | 124.39 CHF | | K1716.0356 | 15,9 | - | - | - | 260,4 | 285,8 | 311,2 | 298,5 | 285,8 | 12,7 | 51,6 | 381 | 356 | | | 128.79 CHF | | K1716.0406 | 15,9 | 123,8 | - | - | 311,2 | 336,6 | 362 | 349,3 | 336,6 | 12,7 | 51,6 | 432 | 406 | | | 133.49 CHF | | K1716.0457 | 15,9 | 123,8 | 177,8 | 314,4 | 362 | 387,4 | 412,8 | 400,1 | 387,4 | 12,7 | 51,6 | 483 | 457 | | | 137.95 CHF | | K1716.0508 | 15,9 | 123,8 | 203,2 | 365,3 | 412,8 | 438,2 | 463,6 | 450,9 | 438,2 | 12,7 | 51,6 | 533 | 508 | | | 146.86 CHF | | K1716.0559 | 15,9 | 123,8 | 228,6 | 416,1 | 463,6 | 489 | 514,4 | 501,7 | 489 | 12,7 | 51,6 | 584 | 559 | | | 151.30 CHF | | K1716.0610 | 15,9 | 123,8 | 254 | 466,9 | 514,4 | 539,8 | 565,2 | 552,5 | 539,8 | 12,7 | 51,6 | 635 | 610 | | | 160.19 CHF | | K1716.0660 | 15,9 | 123,8 | 279,4 | 517,7 | 565,2 | 590,6 | 616 | 603,3 | 590,6 | 12,7 | 51,6 | 686 | 660 | | | 164.61 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|