Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Teleskopschienen Stahl kompakt, Vollauszug, Tragkraft bis 420 kg
K2073

Teleskopschienen Stahl kompakt, Vollauszug, Tragkraft bis 420 kg

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Schienen Stahl.
Kugelkäfige Stahl.
Kugeln Edelstahl.
Ausführung:Schienen verzinkt.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Bestellhinweis:Verkauf einzeln.Hinweis:Bei Teleskopschienen mit Vollauszug ist der Hub gleich der Einbaulänge, wodurch mehr Komfort und Zugänglichkeit gewährleistet wird. Die Teleskopschienen erreichen die genannten Tragfähigkeiten bei seitlicher Montage.

Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an.

Bei horizontaler Montage ist die Tragkraft um 70% geringer.

Geeignet für Schienenabstand bis zu 1.000 mm.
Technische Daten:Verfahrensgeschwindigkeit: 0,5 m/s.Temperaturbereich:-20 °C - +180 °C.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K2073 Teleskopschienen Stahl kompakt, Vollauszug, Tragkraft bis 420 kg 114 kB
 TH_009_Schwerlastteleskopschienen_gefraest_DE 306 kB

Zeichnungen

Teleskopschienen Stahl kompakt, Vollauszug, Tragkraft bis 420 kg

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBDHLL1L2L3Anzahl
Bohrungen
Hub
S
Tragkraft
pro Paar
kg
CADZub.PreisBestellen
K2073.030050M83030050-1004300360 236.42 CHF
K2073.035050M83035050-1504350370 275.22 CHF
K2073.040050M83040050-2004400380 314.04 CHF
K2073.045050M83045050-2504450390 352.86 CHF
K2073.050050M83050050-3004500400 391.68 CHF
K2073.055050M83055050150-6550410 430.48 CHF
K2073.060050M83060050175-6600420 469.30 CHF
K2073.065050M83065050200-6650410 508.11 CHF
K2073.070050M83070050225-6700400 546.92 CHF
K2073.075050M83075050250-6750390 585.74 CHF
K2073.080050M83080050275-6800380 624.56 CHF
K2073.085050M83085050300-6850370 666.90 CHF
K2073.090050M83090050325-6900360 705.71 CHF
K2073.095050M83095050350-6950350 744.52 CHF
K2073.100050M830100050375-61000340 783.33 CHF
K2073.105050M830105050400-61050330 822.16 CHF
K2073.110050M830110050425-61100320 860.96 CHF
K2073.115050M830115050450-61150310 899.78 CHF
K2073.120050M830120050475-61200290 938.59 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33