Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Stellfüße Edelstahl für Hygienebereich
K0741

Stellfüße Edelstahl für Hygienebereich

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Fußteller Edelstahl 1.4301.
Gewindespindel Edelstahl 1.4301.
Gummiauflage und Gummi-Dichtung (EPDM).

Ausführung:Fußteller poliert.
Gewindespindel blank.
Gummiauflage schwarz.
Gummi-Dichtung schwarz.
Hinweis:Der Stellfuß verfügt über eine Verstellhülse, die Teile des Gewindes bedeckt. Im Inneren der Hülse ist ein O-Ring eingearbeitet. Der O-Ring verhindert das Eindringen von Schmutz.

EPDM entspricht den Richtlinien, die in den Normschriften der USDA für Gummiprodukte aufgeführt sind.

Die Stellfüße Edelstahl für den Hygienebereich erhielten das Equipment Acceptance Certificate der USDA (US-Department of Agriculture).

Die in der Tabelle angegebenen Belastungswerte beruhen auf einer Versuchsreihe, bei der eine statische Last senkrecht zum Teller in der Mitte der Spindel aufgebracht wurde. Radial einwirkende Kräfte, wie sie bei Vibrationen oder anderen Rütteleffekten entstehen, beeinflussen die Belastbarkeit und sind bei den angegebenen Werten nicht berücksichtigt.
Zeichnungshinweis:
1) Verstellbereich
Besonderheiten:
EdelstahlRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0741 Stellfüße Edelstahl für Hygienebereich 145 kB

Zeichnungen

Stellfüße Edelstahl für Hygienebereich

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1D2HH1H2H3LL1L3SWSW1Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
K0741.08016X14380M162425188381236585150172010 49.76 CHF
K0741.08020X14380M203025188381236585150172610 56.64 CHF
K0741.10016X144100M162430193431286585150172015 56.71 CHF
K0741.10020X144100M203030193431286585150172615 63.51 CHF
K0741.10024X144100M243530194441296585150203015 65.14 CHF
K0741.12016X144120M162432195451306585150172030 71.81 CHF
K0741.12020X144120M203032195451306585150172630 78.80 CHF
K0741.12024X144120M243532196461316585150203030 78.80 CHF
K0741.15016X150150M162435198481336585150172030 76.18 CHF
K0741.15020X150150M203035198481336585150172630 82.86 CHF
K0741.15024X150150M243535199491346585150203040 87.12 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33