Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Teller für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl, Form C
K0416_C

Teller für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl, Form C

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Teller Zinkdruckguss oder Edelstahl 1.4305.

Ausführung:Teller Zinkdruckguss schwarz pulverbeschichtet.
Teller Edelstahl blank.
Hinweis:Gelenkfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel bzw. einem Kugelkopf zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel bzw. mit jedem Kugelkopf kombiniert werden.
Passende Gewindespindeln siehe K0421.
Passende Kugelköpfe siehe K0422.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0416_C Teller für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl, Form C 124 kB
 Technischer Hinweis für Gelenkfüße 414 kB

Zeichnungen

Teller für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl, Form C

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
DAHBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0416.30801CZink80551830  16.67 CHF
K0416.31001CZink100741835  21.42 CHF
K0416.31201CZink120941835  23.21 CHF
K0416.30802CEdelstahl80551835  40.96 CHF
K0416.31002CEdelstahl100741840  60.94 CHF
K0416.31202CEdelstahl120941840  78.09 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33