|
|
K0644_AZentrierspanner mit Kugeln, Form A |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Körper 1.2842.
Kugeln und Sechskante 1.4112.
Zugfeder 1.4310.Ausführung:Körper gehärtet und brüniert. Kugeln und Sechskant gehärtet und geschliffen.Hinweis:Form A: mit Kugel geeignet für das Spannen in Löchern, wo leichte Abdrücke akzeptabel sind.Technische Daten:Wiederholgenauigkeit ±0,025 Rundlaufgenauigkeit ±0,05Anwendung:Für das zentrische Positionieren und Spannen in Sacklöchern. Bedienung von unten, manuell oder automatisiert über Pneumatik oder Hydraulik.Vorteile:- Präzise Selbstzentrierung. - Verzugfreies Spannen. - Große Verstellwege. - Geringe Bauhöhe. - Niederzugeffekt.Zeichnungshinweis:Form A: Mit Kugel geeignet für das Spannen in Löchern, wo leichte Abdrücke akzeptabel sind. Form B: Mit Sechskant für oberflächenempfindliche Lochwandungen.
1) Montagehilfe: Stift zur exakten Lagebestimmung der Spannsegmente. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | A | D min. | D max. | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | M | SW | Kugel-Ø | Anzahl Kugeln | Spannkraft max. kN | Anzieh- drehmoment max. Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0644.0101203 | A | 3,5 | 11,7 | 14,2 | M5 | 10 | 1,5 | M3 | 12,8 | 10 | 4,2 | 3 | 1,4 | 3,5 | 11 | 10 | 2 | 5,5 | 2,5 | 3 | 0,5 | 2 | | | 382.19 CHF | | K0644.0101503 | A | 4,5 | 14,5 | 18,5 | M6 | 12 | 2 | M3 | 17,3 | 14,5 | 9,8 | 8,6 | 2,3 | 5,5 | 14,1 | 12 | 2,5 | 5,5 | 4 | 3 | 3,5 | 2 | | | 405.24 CHF | | K0644.0101904 | A | 5,5 | 18,5 | 22,5 | M8 | 15 | 2,5 | M4 | 20,9 | 16,5 | 11,6 | 10,4 | 2,3 | 7,5 | 18,2 | 14 | 3,5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | | | 449.38 CHF | | K0644.0102305 | A | 7 | 22,5 | 26,5 | M10 | 20 | 3 | M5 | 25,4 | 19,8 | 14,2 | 13 | 2,3 | 6 | 17,4 | 15 | 3,5 | 8 | 4 | 3 | 4,5 | 10 | | | 499.78 CHF | | K0644.0102705 | A | 7 | 26,5 | 30,5 | M10 | 20 | 3 | M5 | 25,4 | 19,8 | 14,2 | 13 | 2,3 | 6 | 17,4 | 15 | 3,5 | 8 | 4 | 3 | 4,5 | 10 | | | 550.15 CHF | | K0644.0103106 | A | 9 | 30,5 | 38,5 | M12 | 25 | 4 | M6 | 30,3 | 23,1 | 14,2 | 11,9 | 4,6 | 7 | 21,9 | 20 | 3,5 | 10 | 8 | 3 | 4,5 | 17 | | | 600.55 CHF | | K0644.0103906 | A | 11 | 38,5 | 46,5 | M12 | 30 | 4 | M6 | 34,2 | 27,2 | 17,8 | 15,5 | 4,6 | 7,5 | 22,5 | 20 | 4,5 | 10 | 8 | 6 | 6,5 | 17 | | | 659.40 CHF | | K0644.0104706 | A | 11 | 46,5 | 54,5 | M12 | 30 | 4 | M6 | 34,2 | 27,2 | 18 | 15,7 | 4,6 | 7,5 | 22,5 | 20 | 6,5 | 10 | 8 | 6 | 6,5 | 17 | | | 823.09 CHF | | K0644.0105508 | A | 15 | 54,5 | 70,5 | M14x1,5 | 45 | 5 | M8 | 49,9 | 40,6 | 23,7 | 19,1 | 9,3 | 9 | 24,5 | 32 | 6,5 | 13 | 16 | 6 | 8 | 43 | | | 877.69 CHF | | K0644.0107108 | A | 17 | 70,5 | 86,5 | M16x1,5 | 60 | 5 | M8 | 55,4 | 46,1 | 28,3 | 23,7 | 9,3 | 10 | 29,4 | 20 | 6,5 | 13 | 16 | 6 | 10 | 43 | | | 942.80 CHF | | K0644.0108708 | A | 25 | 86,5 | 102,5 | M16x1,5 | 60 | 5 | M10 | 61,6 | 51 | 30,2 | 25,7 | 9,3 | 10 | 29,4 | 25 | 6,5 | 17 | 16 | 6 | 12,5 | 79 | | | 1'039.35 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|