- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1446Rastelemente Stahl oder Edelstahl |
zurück |
|
|
BeschreibungProduktbeschreibung:Rastelemente werden verwendet, um zwei Bauteile in beliebigen Winkelpositionen formschlüssig miteinander zu verbinden. Die innenverzahnten Rastelemente (Form A-D) sind mit den außenverzahnten Rastelementen (Form E-H), je nach Anwendungsfall und Montagemöglichkeit, beliebig miteinander kombinierbar. Die Druckfeder unterstützt ein schnelles Umsetzen auf eine neue Winkelposition. Werkstoff:Rastelement Stahl 1.0718 oder Edelstahl 1.4305.
Feder Edelstahl 1.4310.
Zylinderschrauben Stahl oder Edelstahl A 2. Ausführung:Rastelement Stahl brüniert oder Edelstahl blank. Feder blank. Zylinderschrauben Stahl Festigkeitsklasse 8.8, geschwärzt oder Edelstahl A2-70, blank.Bestellhinweis:Bei den innenverzahnten Rastelementen der Form A und B sind je 2 Zylinderschrauben mit Innensechskant M3x8 bzw. M5x10 im Lieferumfang enthalten. Bei den außenverzahnten Rastelementen (Form E-H) ist je eine Druckfeder aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten. Hinweis:Zur Befestigung von Rastelementen der Form A oder B sind Zylinderschrauben nach DIN 7984 mit Innensechskant, niedriger Kopf zu verwenden.Funktionen:Die Rastelemente verwendet man zur rotatorischen Verstellung von Bauteilen. Die Befestigungsmöglichkeiten können anwendungsbezogen zusammengestellt werden.Zubehör:Zylinderschrauben DIN 912/DIN EN ISO 4762 Zylinderschraube DIN 6912Zeichnungshinweis:Form A: Innenverzahnt, zentrische Gewindebohrung, 2 Senkbohrungen für Zylinderschrauben mit niedrigem Kopf, 2 Passbohrungen Form B: Innenverzahnt, zentrische Durchgangsbohrung, 2 Senkbohrungen für Zylinderschrauben mit niedrigem Kopf, 2 Passbohrungen Form C: Innenverzahnt, zentrische Gewindebohrung, 2 Gewindebohrungen zur Befestigung, 2 Passbohrungen Form D: Innenverzahnt, zentrische Durchgangsbohrung, 2 Gewindebohrungen zur Befestigung, 2 Passbohrungen Form E: Außenverzahnt, zentrische Gewindebohrung, 2 Senkbohrungen für Zylinderschrauben, 2 Passbohrungen Form F: Außenverzahnt, zentrische Durchgangsbohrung, 2 Senkbohrungen für Zylinderschrauben, 2 Passbohrungen Form G: Außenverzahnt, zentrische Gewindebohrung, 2 Gewindebohrungen, 2 Passbohrungen Form H: Außenverzahnt, zentrische Durchgangsbohrung, 2 Gewindebohrungen, 2 Passbohrungen
1) ausgerastet 2) eingerastet Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Bestellnummer | Form | Ausführung 1 | Material Grundkörper | B2 | B3 | Bohrungs-Ø D1 | D1 | D2 | D3 | D4 | H | Zähnezahl | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1446.12338 | A | mit Innenverzahnung | Stahl | 12 | 12 | - | M4 | 3H8 | M3 | 23 | 13,5 | 38 | | | 12.48 CHF | | K1446.13346 | A | mit Innenverzahnung | Stahl | 18 | 18 | - | M6 | 5H8 | M5 | 33 | 19,5 | 46 | | | 14.87 CHF | | K1446.22338 | B | mit Innenverzahnung | Stahl | 12 | 12 | 4,2 | - | 3H8 | M3 | 23 | 13,5 | 38 | | | 12.48 CHF | | K1446.23346 | B | mit Innenverzahnung | Stahl | 18 | 18 | 6,2 | - | 5H8 | M5 | 33 | 19,5 | 46 | | | 14.87 CHF | | K1446.32338 | C | mit Innenverzahnung | Stahl | 12 | 12 | - | M4 | 3H8 | M3 | 23 | 13,5 | 38 | | | 12.83 CHF | | K1446.33346 | C | mit Innenverzahnung | Stahl | 18 | 18 | - | M6 | 5H8 | M5 | 33 | 19,5 | 46 | | | 15.32 CHF | | K1446.42338 | D | mit Innenverzahnung | Stahl | 12 | 12 | 4,2 | - | 3H8 | M3 | 23 | 13,5 | 38 | | | 12.83 CHF | | K1446.43346 | D | mit Innenverzahnung | Stahl | 18 | 18 | 6,2 | - | 5H8 | M5 | 33 | 19,5 | 46 | | | 15.32 CHF | | K1446.52338 | E | mit Außenverzahnung | Stahl | 12 | 12 | - | M4 | 3H8 | 3,2 | 23 | 9,5 | 38 | | | 12.48 CHF | | K1446.53346 | E | mit Außenverzahnung | Stahl | 18 | 18 | - | M6 | 5H8 | 5,3 | 33 | 13 | 46 | | | 14.87 CHF | | K1446.62338 | F | mit Außenverzahnung | Stahl | 12 | 12 | 4,2 | - | 3H8 | 3,2 | 23 | 9,5 | 38 | | | 12.48 CHF | | K1446.63346 | F | mit Außenverzahnung | Stahl | 18 | 18 | 6,2 | - | 5H8 | 5,3 | 33 | 13 | 46 | | | 14.87 CHF | | K1446.72338 | G | mit Außenverzahnung | Stahl | 12 | 12 | - | M4 | 3H8 | M3 | 23 | 9,5 | 38 | | | 12.48 CHF | | K1446.73346 | G | mit Außenverzahnung | Stahl | 18 | 18 | - | M6 | 5H8 | M5 | 33 | 13 | 46 | | | 14.87 CHF | | K1446.82338 | H | mit Außenverzahnung | Stahl | 12 | 12 | 4,2 | - | 3H8 | M3 | 23 | 9,5 | 38 | | | 12.48 CHF | | K1446.83346 | H | mit Außenverzahnung | Stahl | 18 | 18 | 6,2 | - | 5H8 | M5 | 33 | 13 | 46 | | | 14.87 CHF | | K1446.112338 | A | mit Innenverzahnung | Edelstahl | 12 | 12 | - | M4 | 3H8 | M3 | 23 | 13,5 | 38 | | | 16.56 CHF | | K1446.113346 | A | mit Innenverzahnung | Edelstahl | 18 | 18 | - | M6 | 5H8 | M5 | 33 | 19,5 | 46 | | | 19.52 CHF | | K1446.122338 | B | mit Innenverzahnung | Edelstahl | 12 | 12 | 4,2 | - | 3H8 | M3 | 23 | 13,5 | 38 | | | 16.56 CHF | | K1446.123346 | B | mit Innenverzahnung | Edelstahl | 18 | 18 | 6,2 | - | 5H8 | M5 | 33 | 19,5 | 46 | | | 19.52 CHF | | K1446.132338 | C | mit Innenverzahnung | Edelstahl | 12 | 12 | - | M4 | 3H8 | M3 | 23 | 13,5 | 38 | | | 17.01 CHF | | K1446.133346 | C | mit Innenverzahnung | Edelstahl | 18 | 18 | - | M6 | 5H8 | M5 | 33 | 19,5 | 46 | | | 20.06 CHF | | K1446.142338 | D | mit Innenverzahnung | Edelstahl | 12 | 12 | 4,2 | - | 3H8 | M3 | 23 | 13,5 | 38 | | | 17.01 CHF | | K1446.143346 | D | mit Innenverzahnung | Edelstahl | 18 | 18 | 6,2 | - | 5H8 | M5 | 33 | 19,5 | 46 | | | 20.06 CHF | | K1446.152338 | E | mit Außenverzahnung | Edelstahl | 12 | 12 | - | M4 | 3H8 | 3,2 | 23 | 9,5 | 38 | | | 16.56 CHF | | K1446.153346 | E | mit Außenverzahnung | Edelstahl | 18 | 18 | - | M6 | 5H8 | 5,3 | 33 | 13 | 46 | | | 19.52 CHF | | K1446.162338 | F | mit Außenverzahnung | Edelstahl | 12 | 12 | 4,2 | - | 3H8 | 3,2 | 23 | 9,5 | 38 | | | 16.56 CHF | | K1446.163346 | F | mit Außenverzahnung | Edelstahl | 18 | 18 | 6,2 | - | 5H8 | 5,3 | 33 | 13 | 46 | | | 19.52 CHF | | K1446.172338 | G | mit Außenverzahnung | Edelstahl | 12 | 12 | - | M4 | 3H8 | M3 | 23 | 9,5 | 38 | | | 16.56 CHF | | K1446.173346 | G | mit Außenverzahnung | Edelstahl | 18 | 18 | - | M6 | 5H8 | M5 | 33 | 13 | 46 | | | 19.52 CHF | | K1446.182338 | H | mit Außenverzahnung | Edelstahl | 12 | 12 | 4,2 | - | 3H8 | M3 | 23 | 9,5 | 38 | | | 16.56 CHF | | K1446.183346 | H | mit Außenverzahnung | Edelstahl | 18 | 18 | 6,2 | - | 5H8 | M5 | 33 | 13 | 46 | | | 19.52 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|