Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Sterngriff: Thermoplast.
Buchse Stahl.
Scheibe: Stahl 140 HV.
Augenschraube: Stahl, Festigkeitsklasse 8.8.
Achsbolzen: Vergütungsstahl 1.1181.
Ausführung:Sterngriff schwarz.
Buchse verzinkt, blau passiviert.
Scheibe blank.
Augenschraube brüniert.
Achsbolzen vergütet, geschliffen, blank.
Hinweis:Die Schwenkschrauben werden unmontiert geliefert.
Passende Sicherungsringe sind beigefügt.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0053 Schwenkschrauben 212 kB

Zeichnungen

Schwenkschrauben

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1D2D3D4HH1H2LL1L2
min.
L2
max.
SCADZub.PreisBestellen
K0053.06050M6614321220101,6221732447 9.59 CHF
K0053.06075M6614321220101,6221757697 10.35 CHF
K0053.08050M8818401624131,6302528429 10.44 CHF
K0053.08075M8818401624131,6302553679 11.24 CHF
K0053.10075M1010205020311723732496512 13.17 CHF
K0053.10100M1010205020311723732749012 14.27 CHF