Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Gabelstücke mit Gewindebolzen Stahl oder Edelstahl
K0397

Gabelstücke mit Gewindebolzen Stahl oder Edelstahl

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Vergütungsstahl 1.1191 oder Edelstahl 1.4305.

Ausführung:Vergütungsstahl vergütet und brüniert.
Edelstahl blank.
Hinweis:Passender Achsbolzen siehe K0007.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0397 Gabelstücke mit Gewindebolzen Stahl oder Edelstahl 208 kB

Zeichnungen

Gabelstücke mit Gewindebolzen Stahl oder Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
DD1D2BHH1H2LCADZub.PreisBestellen
K0397.05VergütungsstahlM551261610714,5 27.47 CHF
K0397.06VergütungsstahlM661671912815 29.92 CHF
K0397.08VergütungsstahlM8820923151020 34.01 CHF
K0397.10VergütungsstahlM1010281228181125 37.14 CHF
K0397.12VergütungsstahlM12123014342113,530 39.84 CHF
K0397.14VergütungsstahlM1414361637231535 49.79 CHF
K0397.16VergütungsstahlM1616401742261740 69.57 CHF
K0397.20VergütungsstahlM2018502252322150 103.13 CHF
K0397.105EdelstahlM551261610714,5 33.44 CHF
K0397.106EdelstahlM661671912815 34.07 CHF
K0397.108EdelstahlM8820923151020 40.05 CHF
K0397.110EdelstahlM1010281228181125 45.65 CHF
K0397.112EdelstahlM12123014342113,530 53.03 CHF
K0397.114EdelstahlM1414361637231535 67.11 CHF
K0397.116EdelstahlM1616401742261740 125.20 CHF
K0397.120EdelstahlM2018502252322150 137.88 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33