Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Klemmhebel Stahl mit Außengewinde, seidenmatt
K0752_SE

Klemmhebel Stahl mit Außengewinde, seidenmatt

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus 1.0401.
Sonstige Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung:Griffhebel kunststoffbeschichtet.
Stahlteile brüniert.
Hinweis:Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.Zeichnungshinweis:
1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0752_SE Klemmhebel Stahl mit Außengewinde, seidenmatt 237 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Stahl mit Außengewinde, seidenmatt

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGrößeFarbe
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
XLDD1D2BAA1HH1H2H3H4Zähnezahl

CADZub.PreisBestellen
K0752.1051X101schwarz RAL 9005seidenmattM5101013147404724,5414,5313416 8.06 CHF
K0752.1051X151schwarz RAL 9005seidenmattM5151013147404724,5414,5313416 8.06 CHF
K0752.1051X201schwarz RAL 9005seidenmattM5201013147404724,5414,5313416 8.06 CHF
K0752.1051X251schwarz RAL 9005seidenmattM5251013147404724,5414,5313416 8.06 CHF
K0752.1051X301schwarz RAL 9005seidenmattM5301013147404724,5414,5313416 8.06 CHF
K0752.1051X351schwarz RAL 9005seidenmattM5351013147404724,5414,5313416 8.28 CHF
K0752.1051X401schwarz RAL 9005seidenmattM5401013147404724,5414,5313416 8.28 CHF
K0752.1051X451schwarz RAL 9005seidenmattM5451013147404724,5414,5313416 8.28 CHF
K0752.1051X501schwarz RAL 9005seidenmattM5501013147404724,5414,5313416 8.28 CHF
K0752.1061X101schwarz RAL 9005seidenmattM6101013147404724,5414,5313416 8.06 CHF
K0752.1061X151schwarz RAL 9005seidenmattM6151013147404724,5414,5313416 8.06 CHF
K0752.1061X201schwarz RAL 9005seidenmattM6201013147404724,5414,5313416 8.06 CHF
K0752.1061X251schwarz RAL 9005seidenmattM6251013147404724,5414,5313416 8.06 CHF
K0752.1061X301schwarz RAL 9005seidenmattM6301013147404724,5414,5313416 8.06 CHF
K0752.1061X351schwarz RAL 9005seidenmattM6351013147404724,5414,5313416 8.28 CHF
K0752.1061X401schwarz RAL 9005seidenmattM6401013147404724,5414,5313416 8.28 CHF
K0752.1061X451schwarz RAL 9005seidenmattM6451013147404724,5414,5313416 8.28 CHF
K0752.1061X501schwarz RAL 9005seidenmattM6501013147404724,5414,5313416 8.28 CHF
K0752.2061X152schwarz RAL 9005seidenmattM61513,518,519106574,528,56,517,542,545,520 10.69 CHF
K0752.2061X202schwarz RAL 9005seidenmattM62013,518,519106574,528,56,517,542,545,520 10.69 CHF
K0752.2061X252schwarz RAL 9005seidenmattM62513,518,519106574,528,56,517,542,545,520 10.69 CHF
K0752.2061X302schwarz RAL 9005seidenmattM63013,518,519106574,528,56,517,542,545,520 10.69 CHF
K0752.2061X352schwarz RAL 9005seidenmattM63513,518,519106574,528,56,517,542,545,520 11.23 CHF
K0752.2061X402schwarz RAL 9005seidenmattM64013,518,519106574,528,56,517,542,545,520 11.23 CHF
K0752.2061X452schwarz RAL 9005seidenmattM64513,518,519106574,528,56,517,542,545,520 11.23 CHF
K0752.2061X502schwarz RAL 9005seidenmattM65013,518,519106574,528,56,517,542,545,520 11.23 CHF
K0752.2061X552schwarz RAL 9005seidenmattM65513,518,519106574,528,56,517,542,545,520 11.23 CHF
K0752.2061X602schwarz RAL 9005seidenmattM66013,518,519106574,528,56,517,542,545,520 11.23 CHF
K0752.2081X152schwarz RAL 9005seidenmattM81513,518,519106574,528,56,517,542,545,520 10.69 CHF
K0752.2081X202schwarz RAL 9005seidenmattM82013,518,519106574,528,56,517,542,545,520 10.69 CHF
K0752.2081X252schwarz RAL 9005seidenmattM82513,518,519106574,528,56,517,542,545,520 10.69 CHF
K0752.2081X302schwarz RAL 9005seidenmattM83013,518,519106574,528,56,517,542,545,520 10.69 CHF
K0752.2081X352schwarz RAL 9005seidenmattM83513,518,519106574,528,56,517,542,545,520 11.23 CHF
K0752.2081X402schwarz RAL 9005seidenmattM84013,518,519106574,528,56,517,542,545,520 11.23 CHF
K0752.2081X452schwarz RAL 9005seidenmattM84513,518,519106574,528,56,517,542,545,520 11.23 CHF
K0752.2081X502schwarz RAL 9005seidenmattM85013,518,519106574,528,56,517,542,545,520 11.23 CHF
K0752.2081X552schwarz RAL 9005seidenmattM85513,518,519106574,528,56,517,542,545,520 11.23 CHF
K0752.2081X602schwarz RAL 9005seidenmattM86013,518,519106574,528,56,517,542,545,520 11.23 CHF
K0752.2101X152schwarz RAL 9005seidenmattM101513,518,519106574,528,56,517,542,545,520 10.69 CHF
K0752.2101X202schwarz RAL 9005seidenmattM102013,518,519106574,528,56,517,542,545,520 10.69 CHF
K0752.2101X252schwarz RAL 9005seidenmattM102513,518,519106574,528,56,517,542,545,520 10.69 CHF
K0752.2101X302schwarz RAL 9005seidenmattM103013,518,519106574,528,56,517,542,545,520 10.69 CHF
K0752.2101X352schwarz RAL 9005seidenmattM103513,518,519106574,528,56,517,542,545,520 11.23 CHF
K0752.2101X402schwarz RAL 9005seidenmattM104013,518,519106574,528,56,517,542,545,520 11.23 CHF
K0752.2101X452schwarz RAL 9005seidenmattM104513,518,519106574,528,56,517,542,545,520 11.23 CHF
K0752.2101X502schwarz RAL 9005seidenmattM105013,518,519106574,528,56,517,542,545,520 11.23 CHF
K0752.2101X552schwarz RAL 9005seidenmattM105513,518,519106574,528,56,517,542,545,520 11.23 CHF
K0752.2101X602schwarz RAL 9005seidenmattM106013,518,519106574,528,56,517,542,545,520 11.23 CHF
K0752.3081X153schwarz RAL 9005seidenmattM81516212211809137102454,558,522 13.06 CHF
K0752.3081X203schwarz RAL 9005seidenmattM82016212211809137102454,558,522 13.06 CHF
K0752.3081X253schwarz RAL 9005seidenmattM82516212211809137102454,558,522 13.06 CHF
K0752.3081X303schwarz RAL 9005seidenmattM83016212211809137102454,558,522 13.06 CHF
K0752.3081X353schwarz RAL 9005seidenmattM83516212211809137102454,558,522 13.63 CHF
K0752.3081X403schwarz RAL 9005seidenmattM84016212211809137102454,558,522 13.63 CHF
K0752.3081X453schwarz RAL 9005seidenmattM84516212211809137102454,558,522 13.63 CHF
K0752.3081X503schwarz RAL 9005seidenmattM85016212211809137102454,558,522 13.63 CHF
K0752.3081X553schwarz RAL 9005seidenmattM85516212211809137102454,558,522 13.63 CHF
K0752.3081X603schwarz RAL 9005seidenmattM86016212211809137102454,558,522 13.63 CHF
K0752.3101X153schwarz RAL 9005seidenmattM101516212211809137102454,558,522 13.06 CHF
K0752.3101X203schwarz RAL 9005seidenmattM102016212211809137102454,558,522 13.06 CHF
K0752.3101X253schwarz RAL 9005seidenmattM102516212211809137102454,558,522 13.06 CHF
K0752.3101X303schwarz RAL 9005seidenmattM103016212211809137102454,558,522 13.06 CHF
K0752.3101X353schwarz RAL 9005seidenmattM103516212211809137102454,558,522 13.63 CHF
K0752.3101X403schwarz RAL 9005seidenmattM104016212211809137102454,558,522 13.63 CHF
K0752.3101X453schwarz RAL 9005seidenmattM104516212211809137102454,558,522 13.63 CHF
K0752.3101X503schwarz RAL 9005seidenmattM105016212211809137102454,558,522 13.63 CHF
K0752.3101X553schwarz RAL 9005seidenmattM105516212211809137102454,558,522 13.63 CHF
K0752.3101X603schwarz RAL 9005seidenmattM106016212211809137102454,558,522 13.63 CHF
K0752.4101X204schwarz RAL 9005seidenmattM1020192727,513951094310276367,524 16.69 CHF
K0752.4101X254schwarz RAL 9005seidenmattM1025192727,513951094310276367,524 16.69 CHF
K0752.4101X304schwarz RAL 9005seidenmattM1030192727,513951094310276367,524 16.69 CHF
K0752.4101X354schwarz RAL 9005seidenmattM1035192727,513951094310276367,524 17.66 CHF
K0752.4101X404schwarz RAL 9005seidenmattM1040192727,513951094310276367,524 17.66 CHF
K0752.4101X454schwarz RAL 9005seidenmattM1045192727,513951094310276367,524 17.66 CHF
K0752.4101X504schwarz RAL 9005seidenmattM1050192727,513951094310276367,524 17.66 CHF
K0752.4101X554schwarz RAL 9005seidenmattM1055192727,513951094310276367,524 17.66 CHF
K0752.4101X604schwarz RAL 9005seidenmattM1060192727,513951094310276367,524 17.66 CHF
K0752.4101X704schwarz RAL 9005seidenmattM1070192727,513951094310276367,524 20.80 CHF
K0752.4101X804schwarz RAL 9005seidenmattM1080192727,513951094310276367,524 20.80 CHF
K0752.4101X904schwarz RAL 9005seidenmattM1090192727,513951094310276367,524 20.80 CHF
K0752.4121X204schwarz RAL 9005seidenmattM1220192727,513951094310276367,524 16.69 CHF
K0752.4121X254schwarz RAL 9005seidenmattM1225192727,513951094310276367,524 16.69 CHF
K0752.4121X304schwarz RAL 9005seidenmattM1230192727,513951094310276367,524 16.69 CHF
K0752.4121X354schwarz RAL 9005seidenmattM1235192727,513951094310276367,524 17.66 CHF
K0752.4121X404schwarz RAL 9005seidenmattM1240192727,513951094310276367,524 17.66 CHF
K0752.4121X454schwarz RAL 9005seidenmattM1245192727,513951094310276367,524 17.66 CHF
K0752.4121X504schwarz RAL 9005seidenmattM1250192727,513951094310276367,524 17.66 CHF
K0752.4121X554schwarz RAL 9005seidenmattM1255192727,513951094310276367,524 17.66 CHF
K0752.4121X604schwarz RAL 9005seidenmattM1260192727,513951094310276367,524 17.66 CHF
K0752.4121X704schwarz RAL 9005seidenmattM1270192727,513951094310276367,524 20.80 CHF
K0752.4121X804schwarz RAL 9005seidenmattM1280192727,513951094310276367,524 20.80 CHF
K0752.4121X904schwarz RAL 9005seidenmattM1290192727,513951094310276367,524 20.80 CHF
K0752.5121X255schwarz RAL 9005seidenmattM122523313215110126491231,57377,526 26.38 CHF
K0752.5121X305schwarz RAL 9005seidenmattM123023313215110126491231,57377,526 26.38 CHF
K0752.5121X355schwarz RAL 9005seidenmattM123523313215110126491231,57377,526 27.54 CHF
K0752.5121X405schwarz RAL 9005seidenmattM124023313215110126491231,57377,526 27.54 CHF
K0752.5121X455schwarz RAL 9005seidenmattM124523313215110126491231,57377,526 27.54 CHF
K0752.5121X505schwarz RAL 9005seidenmattM125023313215110126491231,57377,526 27.54 CHF
K0752.5121X555schwarz RAL 9005seidenmattM125523313215110126491231,57377,526 27.54 CHF
K0752.5121X605schwarz RAL 9005seidenmattM126023313215110126491231,57377,526 27.54 CHF
K0752.5121X705schwarz RAL 9005seidenmattM127023313215110126491231,57377,526 28.92 CHF
K0752.5121X805schwarz RAL 9005seidenmattM128023313215110126491231,57377,526 28.92 CHF
K0752.5121X905schwarz RAL 9005seidenmattM129023313215110126491231,57377,526 28.92 CHF
K0752.5161X255schwarz RAL 9005seidenmattM162523313215110126491231,57377,526 26.38 CHF
K0752.5161X305schwarz RAL 9005seidenmattM163023313215110126491231,57377,526 26.38 CHF
K0752.5161X355schwarz RAL 9005seidenmattM163523313215110126491231,57377,526 27.54 CHF
K0752.5161X405schwarz RAL 9005seidenmattM164023313215110126491231,57377,526 27.54 CHF
K0752.5161X455schwarz RAL 9005seidenmattM164523313215110126491231,57377,526 27.54 CHF
K0752.5161X505schwarz RAL 9005seidenmattM165023313215110126491231,57377,526 27.54 CHF
K0752.5161X555schwarz RAL 9005seidenmattM165523313215110126491231,57377,526 27.54 CHF
K0752.5161X605schwarz RAL 9005seidenmattM166023313215110126491231,57377,526 27.54 CHF
K0752.5161X705schwarz RAL 9005seidenmattM167023313215110126491231,57377,526 28.92 CHF
K0752.5161X805schwarz RAL 9005seidenmattM168023313215110126491231,57377,526 28.92 CHF
K0752.5161X905schwarz RAL 9005seidenmattM169023313215110126491231,57377,526 28.92 CHF

Hinweis(e) zu diesem Artikel

Beschreibung des Klemmhebels mit Außengewinde:
Diese verstellbaren Klemmhebel sollten vorwiegend bei begrenzten Spannbereichen oder wenn bestimmte Spannstellung erwünscht sind eingesetzt werden. Der Griff dieser Klemmhebel ist kunststoffbeschichtet und die Stahlteile sind brüniert. Verfügbar sind diese Griffhebel in den Farben rot und schwarz. Durch die unterschiedlich verfügbaren Gewindedurchmesser sind die Griffe für unterschiedliche Einsatzfälle verfügbar.

Bedienung des Klemmhebels mit Außengewinde:
Um die gewünschte Spannposition zu finden, muss zunächst der Griff angehoben bzw. gezogen werden. Dadurch rastet der Klemmhebel aus der Verzahnung aus und ist dann frei verstellbar. Nun kann der Griff in die gewünschte Spannposition bewegt werden. Wird der Klemmhebel wieder losgelassen, so rastet dieser selbständig wieder ein.

Einsatz des Klemmhebels mit Außengewinde:
Als Bedienteil wird der Klemmhebel hauptsächlich in der Industrie, Anlagenbau und -automation sowie in unterschiedlichen Bereichen der Messtechnik verwendet. 

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33