Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Ansatzkuppe, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
K0780_F

Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Ansatzkuppe,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Druckbolzen Stahl.
Ausführung:Stahlteile brüniert.Hinweis:Die verschiedenen Druckbolzen werden eingesetzt um Druckstellen zu vermeiden, Unebenheiten am Gegenstück auszugleichen oder den Grip an dem zu klemmenden Werkstück zu erhöhen.
Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Besonderheiten:
 RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0780_F Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Ansatzkuppe, Gewindeeinsatz Stahl brüniert 264 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Ansatzkuppe, Gewindeeinsatz Stahl brüniert

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormMaterial
Komponente
GrößeXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BZähnezahl

LCADZub.PreisBestellen
K0780.61051X20FAnsatzkuppe aus Stahl1M5101314,5324,54153033,540477,51620,5 6.73 CHF
K0780.61051X30FAnsatzkuppe aus Stahl1M5101314,5324,54153033,540477,51630,5 6.73 CHF
K0780.61051X40FAnsatzkuppe aus Stahl1M5101314,5324,54153033,540477,51640,5 7.34 CHF
K0780.61051X50FAnsatzkuppe aus Stahl1M5101314,5324,54153033,540477,51650,5 7.34 CHF
K0780.61061X20FAnsatzkuppe aus Stahl1M6101314,5424,54153033,540477,51620,8 6.73 CHF
K0780.61061X30FAnsatzkuppe aus Stahl1M6101314,5424,54153033,540477,51630,8 6.73 CHF
K0780.61061X40FAnsatzkuppe aus Stahl1M6101314,5424,54153033,540477,51640,8 7.34 CHF
K0780.61061X50FAnsatzkuppe aus Stahl1M6101314,5424,54153033,540477,51650,8 7.34 CHF
K0780.62061X20FAnsatzkuppe aus Stahl2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52020,8 7.68 CHF
K0780.62061X30FAnsatzkuppe aus Stahl2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52030,8 7.68 CHF
K0780.62061X40FAnsatzkuppe aus Stahl2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52040,8 8.27 CHF
K0780.62061X50FAnsatzkuppe aus Stahl2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52050,8 8.27 CHF
K0780.62061X60FAnsatzkuppe aus Stahl2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52060,8 8.27 CHF
K0780.62081X20FAnsatzkuppe aus Stahl2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52020,8 7.68 CHF
K0780.62081X30FAnsatzkuppe aus Stahl2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52030,8 7.68 CHF
K0780.62081X40FAnsatzkuppe aus Stahl2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52040,8 8.27 CHF
K0780.62081X50FAnsatzkuppe aus Stahl2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52050,8 8.27 CHF
K0780.62081X60FAnsatzkuppe aus Stahl2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52060,8 8.27 CHF
K0780.62101X20FAnsatzkuppe aus Stahl2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52020,9 7.68 CHF
K0780.62101X30FAnsatzkuppe aus Stahl2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52030,9 7.68 CHF
K0780.62101X40FAnsatzkuppe aus Stahl2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52040,9 8.27 CHF
K0780.62101X50FAnsatzkuppe aus Stahl2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52050,9 8.27 CHF
K0780.62101X60FAnsatzkuppe aus Stahl2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52060,9 8.27 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33