Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Kugel abgeflacht, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
K0780_D

Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Kugel abgeflacht,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Kugel aus Stahl.
Ausführung:Stahlteile brüniert.Hinweis:Die verschiedenen Druckbolzen werden eingesetzt um Druckstellen zu vermeiden, Unebenheiten am Gegenstück auszugleichen oder den Grip an dem zu klemmenden Werkstück zu erhöhen.
Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Besonderheiten:
 RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0780_D Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Kugel abgeflacht, Gewindeeinsatz Stahl brüniert 277 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Kugel abgeflacht, Gewindeeinsatz Stahl brüniert

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormMaterial
Komponente
GrößeXDD1D2D3Kugel-ØHH1H2H3H4AA1BZähnezahl

LCADZub.PreisBestellen
K0780.41051X20DKugel aus Stahl1M5101314,52324,54153033,540477,51619,1 6.44 CHF
K0780.41051X30DKugel aus Stahl1M5101314,52324,54153033,540477,51629,1 6.44 CHF
K0780.41051X40DKugel aus Stahl1M5101314,52324,54153033,540477,51639,1 7.03 CHF
K0780.41051X50DKugel aus Stahl1M5101314,52324,54153033,540477,51649,1 7.03 CHF
K0780.41061X20DKugel aus Stahl1M6101314,53424,54153033,540477,51618,6 6.44 CHF
K0780.41061X30DKugel aus Stahl1M6101314,53424,54153033,540477,51628,6 6.44 CHF
K0780.41061X40DKugel aus Stahl1M6101314,53424,54153033,540477,51638,6 7.03 CHF
K0780.41061X50DKugel aus Stahl1M6101314,53424,54153033,540477,51648,6 7.03 CHF
K0780.42061X20DKugel aus Stahl2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52018,6 7.36 CHF
K0780.42061X30DKugel aus Stahl2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52028,6 7.36 CHF
K0780.42061X40DKugel aus Stahl2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52038,6 7.92 CHF
K0780.42061X50DKugel aus Stahl2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52048,6 7.92 CHF
K0780.42061X60DKugel aus Stahl2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52058,6 7.92 CHF
K0780.42081X20DKugel aus Stahl2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52018,3 7.36 CHF
K0780.42081X30DKugel aus Stahl2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52028,3 7.36 CHF
K0780.42081X40DKugel aus Stahl2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52038,3 7.92 CHF
K0780.42081X50DKugel aus Stahl2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52048,3 7.92 CHF
K0780.42081X60DKugel aus Stahl2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52058,3 7.92 CHF
K0780.42101X20DKugel aus Stahl2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52018,3 7.36 CHF
K0780.42101X30DKugel aus Stahl2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52028,3 7.36 CHF
K0780.42101X40DKugel aus Stahl2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52038,3 7.92 CHF
K0780.42101X50DKugel aus Stahl2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52048,3 7.92 CHF
K0780.42101X60DKugel aus Stahl2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52058,3 7.92 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33