Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Druckbolzen aus POM, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
K0780_B

Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Druckbolzen aus POM,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Druckbolzen POM.
Ausführung:Stahlteile brüniert.Hinweis:Die verschiedenen Druckbolzen werden eingesetzt um Druckstellen zu vermeiden, Unebenheiten am Gegenstück auszugleichen oder den Grip an dem zu klemmenden Werkstück zu erhöhen.
Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Besonderheiten:
 RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0780_B Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Druckbolzen aus POM, Gewindeeinsatz Stahl brüniert 275 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Druckbolzen aus POM, Gewindeeinsatz Stahl brüniert

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormMaterial
Komponente
GrößeXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BZähnezahl

LCADZub.PreisBestellen
K0780.21051X20BBolzen aus POM1M5101314,5324,54153033,540477,51620,5 5.61 CHF
K0780.21051X30BBolzen aus POM1M5101314,5324,54153033,540477,51630,5 5.61 CHF
K0780.21051X40BBolzen aus POM1M5101314,5324,54153033,540477,51640,5 6.11 CHF
K0780.21051X50BBolzen aus POM1M5101314,5324,54153033,540477,51650,5 6.11 CHF
K0780.21061X20BBolzen aus POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51619,8 5.61 CHF
K0780.21061X30BBolzen aus POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51629,8 5.61 CHF
K0780.21061X40BBolzen aus POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51639,8 6.11 CHF
K0780.21061X50BBolzen aus POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51649,8 6.11 CHF
K0780.22061X20BBolzen aus POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52019,8 6.39 CHF
K0780.22061X30BBolzen aus POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52029,8 6.39 CHF
K0780.22061X40BBolzen aus POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52039,8 6.90 CHF
K0780.22061X50BBolzen aus POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52049,8 6.90 CHF
K0780.22061X60BBolzen aus POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52059,8 6.90 CHF
K0780.22081X20BBolzen aus POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52019,6 6.39 CHF
K0780.22081X30BBolzen aus POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52029,6 6.39 CHF
K0780.22081X40BBolzen aus POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52039,6 6.90 CHF
K0780.22081X50BBolzen aus POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52049,6 6.90 CHF
K0780.22081X60BBolzen aus POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52059,6 6.90 CHF
K0780.22101X20BBolzen aus POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52019,9 6.39 CHF
K0780.22101X30BBolzen aus POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52029,9 6.39 CHF
K0780.22101X40BBolzen aus POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52039,9 6.90 CHF
K0780.22101X50BBolzen aus POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52049,9 6.90 CHF
K0780.22101X60BBolzen aus POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52059,9 6.90 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33