Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Druckbolzen aus Messing, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
K0780_A

Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Druckbolzen aus...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Druckbolzen Messing.
Ausführung:Stahlteile brüniert.Hinweis:Die verschiedenen Druckbolzen werden eingesetzt um Druckstellen zu vermeiden, Unebenheiten am Gegenstück auszugleichen oder den Grip an dem zu klemmenden Werkstück zu erhöhen.
Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Besonderheiten:
 RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0780_A Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Druckbolzen aus Messing, Gewindeeinsatz Stahl brüniert 310 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Druckbolzen aus Messing, Gewindeeinsatz Stahl brüniert

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormMaterial
Komponente
GrößeXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BZähnezahl

LCADZub.PreisBestellen
K0780.11051X20ABolzen aus Messing1M5101314,5324,54153033,540477,51620 5.61 CHF
K0780.11051X30ABolzen aus Messing1M5101314,5324,54153033,540477,51630 5.61 CHF
K0780.11051X40ABolzen aus Messing1M5101314,5324,54153033,540477,51640 6.11 CHF
K0780.11051X50ABolzen aus Messing1M5101314,5324,54153033,540477,51650 6.11 CHF
K0780.11061X20ABolzen aus Messing1M6101314,5424,54153033,540477,51620 5.61 CHF
K0780.11061X30ABolzen aus Messing1M6101314,5424,54153033,540477,51630 5.61 CHF
K0780.11061X40ABolzen aus Messing1M6101314,5424,54153033,540477,51640 6.11 CHF
K0780.11061X50ABolzen aus Messing1M6101314,5424,54153033,540477,51650 6.11 CHF
K0780.12061X20ABolzen aus Messing2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52020 6.39 CHF
K0780.12061X30ABolzen aus Messing2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52030 6.39 CHF
K0780.12061X40ABolzen aus Messing2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52040 6.90 CHF
K0780.12061X50ABolzen aus Messing2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52050 6.90 CHF
K0780.12061X60ABolzen aus Messing2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52060 6.90 CHF
K0780.12081X20ABolzen aus Messing2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52020 6.39 CHF
K0780.12081X30ABolzen aus Messing2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52030 6.39 CHF
K0780.12081X40ABolzen aus Messing2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52040 6.90 CHF
K0780.12081X50ABolzen aus Messing2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52050 6.90 CHF
K0780.12081X60ABolzen aus Messing2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52060 6.90 CHF
K0780.12101X20ABolzen aus Messing2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52020 6.39 CHF
K0780.12101X30ABolzen aus Messing2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52030 6.39 CHF
K0780.12101X40ABolzen aus Messing2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52040 6.90 CHF
K0780.12101X50ABolzen aus Messing2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52050 6.90 CHF
K0780.12101X60ABolzen aus Messing2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52060 6.90 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33