Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griff Thermoplast.
Druckknopf 1.4305.
Bolzen Edelstahl 1.4305.
Kugeln Edelstahl 1.4125.
Druckfeder Edelstahl 1.4310.
Ausführung:Griff schwarz oder verkehrsrot RAL 3020.
Edelstahl blank.
Hinweis:Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken. Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln die Verbindung sicher. Die Kugelsperrbolzen können nach Bedarf mit einem Halteseil versehen werden.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.

Bei den Angaben zur Scherkraft handelt es sich um die theoretische Bruchlast.
Es sind unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.

Die Belastungswerte sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch ermittelt worden. Ob der Kugelsperrbolzen für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.

Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Kugelsperrbolzen eingesetzt werden, Witterungsbedingungen, sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Zubehör:Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen K0724
Sicherungs-Spiralkabel K0367
Halteseile mit Öse K0367
Schlüsselring K0367
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0792 Kugelsperrbolzen 183 kB

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Komponente
BDD1D2D3LL1L2L3L5Aufnahme-
bohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0792.002605010schwarz17,626,455,513,2105,92520,215,9515 14.36 CHF
K0792.002605015schwarz17,626,455,513,2155,92520,220,9515 14.36 CHF
K0792.002605020schwarz17,626,455,513,2205,92520,225,9515 14.36 CHF
K0792.002605025schwarz17,626,455,513,2255,92520,230,9515 14.36 CHF
K0792.002605030schwarz17,626,455,513,2305,92520,235,9515 15.21 CHF
K0792.002606010schwarz17,626,466,8513,2106,82520,216,8622 14.43 CHF
K0792.002606015schwarz17,626,466,8513,2156,82520,221,8622 14.43 CHF
K0792.002606020schwarz17,626,466,8513,2206,82520,226,8622 14.43 CHF
K0792.002606025schwarz17,626,466,8513,2256,82520,231,8622 14.43 CHF
K0792.002606030schwarz17,626,466,8513,2306,82520,236,8622 15.21 CHF
K0792.002606035schwarz17,626,466,8513,2356,82520,241,8622 15.21 CHF
K0792.002606040schwarz17,626,466,8513,2406,82520,246,8622 15.21 CHF
K0792.002606045schwarz17,626,466,8513,2456,82520,251,8622 15.21 CHF
K0792.002606050schwarz17,626,466,8513,2506,82520,256,8622 15.21 CHF
K0792.003308020schwarz2333,289,517,3207,83326,127,8838 15.69 CHF
K0792.003308025schwarz2333,289,517,3257,83326,132,8838 15.69 CHF
K0792.003308030schwarz2333,289,517,3307,83326,137,8838 16.81 CHF
K0792.003308035schwarz2333,289,517,3357,83326,142,8838 16.81 CHF
K0792.003308040schwarz2333,289,517,3407,83326,147,8838 16.81 CHF
K0792.003308045schwarz2333,289,517,3457,83326,152,8838 16.81 CHF
K0792.003308050schwarz2333,289,517,3507,83326,157,8838 16.81 CHF
K0792.003310020schwarz2333,2101217,3208,93326,128,91060 24.35 CHF
K0792.003310025schwarz2333,2101217,3258,93326,133,91060 24.35 CHF
K0792.003310030schwarz2333,2101217,3308,93326,138,91060 25.41 CHF
K0792.003310035schwarz2333,2101217,3358,93326,143,91060 25.41 CHF
K0792.003310040schwarz2333,2101217,3408,93326,148,91060 25.41 CHF
K0792.003310045schwarz2333,2101217,3458,93326,153,91060 25.41 CHF
K0792.003310050schwarz2333,2101217,3508,93326,158,91060 25.41 CHF
K0792.003310060schwarz2333,2101217,3608,93326,168,91060 26.73 CHF
K0792.004612025schwarz3345,91214,526,3259,939,531,334,91286 24.61 CHF
K0792.004612030schwarz3345,91214,526,3309,939,531,339,91286 25.94 CHF
K0792.004612035schwarz3345,91214,526,3359,939,531,344,91286 25.94 CHF
K0792.004612040schwarz3345,91214,526,3409,939,531,349,91286 25.94 CHF
K0792.004612045schwarz3345,91214,526,3459,939,531,354,91286 25.94 CHF
K0792.004612050schwarz3345,91214,526,3509,939,531,359,91286 25.94 CHF
K0792.004612060schwarz3345,91214,526,3609,939,531,369,91286 27.27 CHF
K0792.004612070schwarz3345,91214,526,3709,939,531,379,91286 27.27 CHF
K0792.004612080schwarz3345,91214,526,3809,939,531,389,91286 28.45 CHF
K0792.004616030schwarz3345,9161926,33013,139,531,343,116153 41.69 CHF
K0792.004616035schwarz3345,9161926,33513,139,531,348,116153 42.36 CHF
K0792.004616040schwarz3345,9161926,34013,139,531,353,116153 42.36 CHF
K0792.004616045schwarz3345,9161926,34513,139,531,358,116153 42.36 CHF
K0792.004616050schwarz3345,9161926,35013,139,531,363,116153 42.36 CHF
K0792.004616060schwarz3345,9161926,36013,139,531,373,116153 45.00 CHF
K0792.004616070schwarz3345,9161926,37013,139,531,383,116153 45.00 CHF
K0792.004616080schwarz3345,9161926,38013,139,531,393,116153 47.64 CHF
K0792.00842605010verkehrsrot RAL 302017,626,455,513,2105,92520,215,9515 14.36 CHF
K0792.00842605015verkehrsrot RAL 302017,626,455,513,2155,92520,220,9515 14.36 CHF
K0792.00842605020verkehrsrot RAL 302017,626,455,513,2205,92520,225,9515 14.36 CHF
K0792.00842605025verkehrsrot RAL 302017,626,455,513,2255,92520,230,9515 14.36 CHF
K0792.00842605030verkehrsrot RAL 302017,626,455,513,2305,92520,235,9515 15.21 CHF
K0792.00842606010verkehrsrot RAL 302017,626,466,8513,2106,82520,216,8622 14.43 CHF
K0792.00842606015verkehrsrot RAL 302017,626,466,8513,2156,82520,221,8622 14.43 CHF
K0792.00842606020verkehrsrot RAL 302017,626,466,8513,2206,82520,226,8622 14.43 CHF
K0792.00842606025verkehrsrot RAL 302017,626,466,8513,2256,82520,231,8622 14.43 CHF
K0792.00842606030verkehrsrot RAL 302017,626,466,8513,2306,82520,236,8622 15.21 CHF
K0792.00842606035verkehrsrot RAL 302017,626,466,8513,2356,82520,241,8622 15.21 CHF
K0792.00842606040verkehrsrot RAL 302017,626,466,8513,2406,82520,246,8622 15.21 CHF
K0792.00842606045verkehrsrot RAL 302017,626,466,8513,2456,82520,251,8622 15.21 CHF
K0792.00842606050verkehrsrot RAL 302017,626,466,8513,2506,82520,256,8622 15.21 CHF
K0792.00843308020verkehrsrot RAL 30202333,289,517,3207,83326,127,8838 15.69 CHF
K0792.00843308025verkehrsrot RAL 30202333,289,517,3257,83326,132,8838 15.69 CHF
K0792.00843308030verkehrsrot RAL 30202333,289,517,3307,83326,137,8838 16.81 CHF
K0792.00843308035verkehrsrot RAL 30202333,289,517,3357,83326,142,8838 16.81 CHF
K0792.00843308040verkehrsrot RAL 30202333,289,517,3407,83326,147,8838 16.81 CHF
K0792.00843308045verkehrsrot RAL 30202333,289,517,3457,83326,152,8838 16.81 CHF
K0792.00843308050verkehrsrot RAL 30202333,289,517,3507,83326,157,8838 16.81 CHF
K0792.00843310020verkehrsrot RAL 30202333,2101217,3208,93326,128,91060 24.35 CHF
K0792.00843310025verkehrsrot RAL 30202333,2101217,3258,93326,133,91060 24.35 CHF
K0792.00843310030verkehrsrot RAL 30202333,2101217,3308,93326,138,91060 25.41 CHF
K0792.00843310035verkehrsrot RAL 30202333,2101217,3358,93326,143,91060 25.41 CHF
K0792.00843310040verkehrsrot RAL 30202333,2101217,3408,93326,148,91060 25.41 CHF
K0792.00843310045verkehrsrot RAL 30202333,2101217,3458,93326,153,91060 25.41 CHF
K0792.00843310050verkehrsrot RAL 30202333,2101217,3508,93326,158,91060 25.41 CHF
K0792.00843310060verkehrsrot RAL 30202333,2101217,3608,93326,168,91060 26.73 CHF
K0792.00844612025verkehrsrot RAL 30203345,91214,526,3259,939,531,334,91286 24.61 CHF
K0792.00844612030verkehrsrot RAL 30203345,91214,526,3309,939,531,339,91286 25.94 CHF
K0792.00844612035verkehrsrot RAL 30203345,91214,526,3359,939,531,344,91286 25.94 CHF
K0792.00844612040verkehrsrot RAL 30203345,91214,526,3409,939,531,349,91286 25.94 CHF
K0792.00844612045verkehrsrot RAL 30203345,91214,526,3459,939,531,354,91286 25.94 CHF
K0792.00844612050verkehrsrot RAL 30203345,91214,526,3509,939,531,359,91286 25.94 CHF
K0792.00844612060verkehrsrot RAL 30203345,91214,526,3609,939,531,369,91286 27.27 CHF
K0792.00844612070verkehrsrot RAL 30203345,91214,526,3709,939,531,379,91286 27.27 CHF
K0792.00844612080verkehrsrot RAL 30203345,91214,526,3809,939,531,389,91286 28.45 CHF
K0792.00844616030verkehrsrot RAL 30203345,9161926,33013,139,531,343,116153 41.69 CHF
K0792.00844616035verkehrsrot RAL 30203345,9161926,33513,139,531,348,116153 42.36 CHF
K0792.00844616040verkehrsrot RAL 30203345,9161926,34013,139,531,353,116153 42.36 CHF
K0792.00844616045verkehrsrot RAL 30203345,9161926,34513,139,531,358,116153 42.36 CHF
K0792.00844616050verkehrsrot RAL 30203345,9161926,35013,139,531,363,116153 42.36 CHF
K0792.00844616060verkehrsrot RAL 30203345,9161926,36013,139,531,373,116153 45.00 CHF
K0792.00844616070verkehrsrot RAL 30203345,9161926,37013,139,531,383,116153 45.00 CHF
K0792.00844616080verkehrsrot RAL 30203345,9161926,38013,139,531,393,116153 47.64 CHF