Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Kugelsperrbolzen

zurück

Kugelsperrbolzen von KIPP

Ein Kugelsperrbolzen von KIPP setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:

- Bolzen
- Druckknopf mit Federmechanik
- Kugeln

Anwendung:

Mit einem Kugelsperrbolzen lassen sich Bauteile, Werkstücke und andere Maschinenbaukomponenten verbinden sowie fixieren. Dies geschieht über den Druckknopf. Der Kugelsperrbolzen verfügt über eine praktische Kugelsperr-Mechanik. Sobald die Federmechanik im Bolzen durch Drücken des Knopfes aktiviert wird, löst sich die Kugelsperre (Kugeln ziehen sich nach innen). Wird der Druckknopf losgelassen, aktiviert sich die Kugelsperre wieder (Kugeln außen). Dies garantiert eine stabile und selbstsichernde Verriegelung. Dadurch können in der Praxis Steckverbindung schnell und unkompliziert verbunden und wieder gelöst werden.

Der Anwendungsbereich der Bolzen ist vielfältig. Von der Automatisierungstechnik über die Robotik bis hin zur Elektronikindustrie und Verfahrensmechanik. Kugelsperrbolzen kommen in vielen Bereichen des Maschinenbaus und der Konstruktion zum Einsatz. Durch die effiziente Selbstsicherung können Rüstzeiten relativ einfach minimiert werden.

Ausführung:

KIPP Kugelsperrbolzen gibt es je nach Anforderung in verschiedenen Ausführungen. Die Griffe können als T-Griffe oder als L-Griffe gefertigt werden. Der Druckknopf ist entweder aus Zink oder Thermoplast. Für spezielle Anwendungsbereiche gibt es den Kugelsperrbolzen auch in Edelstahlausführungen. Gerade in Umgebungen mit hohen Hygieneanforderungen wie der Lebensmittelindustrie oder auch in Umgebungen mit aggressiven Substanzen kommt der Kugelsperrbolzen komplett aus Edelstahl zum Einsatz.

Normteile von KIPP weisen eine hohe Fertigungsqualität auf und funktionieren auch nach häufigem Gebrauch zuverlässig und sicher. Die Kugelsperrbolzen werden direkt im HEINRICH KIPP WERK gefertigt und unterliegen dem traditionell hohen Qualitätsstandart aller KIPP Produkte.

Zur Produktseite