Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Kugelsperrbolzen abschließbar mit Kunststoff-Griff
K1804

Kugelsperrbolzen abschließbar mit Kunststoff-Griff

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Bauteilen. Die abschließbare Variante verhindert ein unbefugtes Lösen der Verbindung.

Durch das Öffnen des Druckzylinderschlosses mittels Schlüssel, können die beiden Kugeln entriegelt und die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird das Druckzylinderschloss händisch eingedrückt, verriegeln die Kugeln die Verbindung sicher. Das Entriegeln der Kugeln kann nur mittels Schlüssel erfolgen.
Werkstoff:Griff Thermoplast.
Stahlteile Edelstahl.
Schloss Zamak.
Schlüssel Stahl verzinkt.
Ausführung:Griff schwarzgrau oder verkehrsrot RAL 3020.
Edelstahl blank.
Hinweis:Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.

Bei den Angaben zur Scherkraft handelt es sich um die theoretische Bruchlast. Es sind unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.

Die Belastungswerte sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch ermittelt worden. Ob der Kugelsperrbolzen für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.

Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Kugelsperrbolzen eingesetzt werden, Witterungsbedingungen, sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.

Das Druckschloss ist gleichschließend. Alle Schließzylinder können mit dem gleichen Schlüssel geöffnet werden. Die Kugelsperrbolzen abschließbar werden mit zwei Schlüsseln geliefert.
Auf Anfrage:Weitere Ausführungen.Zubehör:Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen K0724
Sicherungs-Spiralkabel K0367
Halteseile mit Öse K0367
Schlüsselring K0367
Besonderheiten:
EdelstahlRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1804 Kugelsperrbolzen abschließbar mit Kunststoff-Griff 177 kB

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen abschließbar mit Kunststoff-Griff

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerFarbe
Komponente
BDD1D2D3LL1L2L3L5L6Aufnahme-
bohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K1804.004608020schwarzgrau RAL 70213345,989,520207,849,541,327,828838 36.29 CHF
K1804.004608025schwarzgrau RAL 70213345,989,520257,849,541,332,828838 36.29 CHF
K1804.004608030schwarzgrau RAL 70213345,989,520307,849,541,337,828838 38.90 CHF
K1804.004608035schwarzgrau RAL 70213345,989,520357,849,541,342,828838 38.90 CHF
K1804.004608040schwarzgrau RAL 70213345,989,520407,849,541,347,828838 38.90 CHF
K1804.004608045schwarzgrau RAL 70213345,989,520457,849,541,352,828838 38.90 CHF
K1804.004608050schwarzgrau RAL 70213345,989,520507,849,541,357,828838 38.90 CHF
K1804.004610020schwarzgrau RAL 70213345,9101220208,949,541,328,9281060 50.72 CHF
K1804.004610025schwarzgrau RAL 70213345,9101220258,949,541,333,9281060 50.72 CHF
K1804.004610030schwarzgrau RAL 70213345,9101220308,949,541,338,9281060 52.93 CHF
K1804.004610035schwarzgrau RAL 70213345,9101220358,949,541,343,9281060 52.93 CHF
K1804.004610040schwarzgrau RAL 70213345,9101220408,949,541,348,9281060 52.93 CHF
K1804.004610045schwarzgrau RAL 70213345,9101220458,949,541,353,9281060 52.93 CHF
K1804.004610050schwarzgrau RAL 70213345,9101220508,949,541,358,9281060 52.93 CHF
K1804.004610060schwarzgrau RAL 70213345,9101220608,949,541,368,9281060 55.66 CHF
K1804.004612025schwarzgrau RAL 70213345,91214,520259,949,541,334,9281286 45.56 CHF
K1804.004612030schwarzgrau RAL 70213345,91214,520309,949,541,339,9281286 48.01 CHF
K1804.004612035schwarzgrau RAL 70213345,91214,520359,949,541,344,9281286 48.01 CHF
K1804.004612040schwarzgrau RAL 70213345,91214,520409,949,541,349,9281286 48.01 CHF
K1804.004612045schwarzgrau RAL 70213345,91214,520459,949,541,354,9281286 48.01 CHF
K1804.004612050schwarzgrau RAL 70213345,91214,520509,949,541,359,9281286 48.01 CHF
K1804.004612060schwarzgrau RAL 70213345,91214,520609,949,541,369,9281286 50.48 CHF
K1804.004612070schwarzgrau RAL 70213345,91214,520709,949,541,379,9281286 50.48 CHF
K1804.004612080schwarzgrau RAL 70213345,91214,520809,949,541,389,9281286 52.67 CHF
K1804.004616030schwarzgrau RAL 70213345,91619203013,149,541,343,12816153 67.51 CHF
K1804.004616035schwarzgrau RAL 70213345,91619203513,149,541,348,12816153 68.61 CHF
K1804.004616040schwarzgrau RAL 70213345,91619204013,149,541,353,12816153 68.61 CHF
K1804.004616045schwarzgrau RAL 70213345,91619204513,149,541,358,12816153 68.61 CHF
K1804.004616050schwarzgrau RAL 70213345,91619205013,149,541,363,12816153 68.61 CHF
K1804.004616060schwarzgrau RAL 70213345,91619206013,149,541,373,12816153 72.90 CHF
K1804.004616070schwarzgrau RAL 70213345,91619207013,149,541,383,12816153 72.90 CHF
K1804.004616080schwarzgrau RAL 70213345,91619208013,149,541,393,12816153 77.16 CHF
K1804.00844608020verkehrsrot RAL 30203345,989,520207,849,541,327,828838 36.29 CHF
K1804.00844608025verkehrsrot RAL 30203345,989,520257,849,541,332,828838 36.29 CHF
K1804.00844608030verkehrsrot RAL 30203345,989,520307,849,541,337,828838 38.90 CHF
K1804.00844608035verkehrsrot RAL 30203345,989,520357,849,541,342,828838 38.90 CHF
K1804.00844608040verkehrsrot RAL 30203345,989,520407,849,541,347,828838 38.90 CHF
K1804.00844608045verkehrsrot RAL 30203345,989,520457,849,541,352,828838 38.90 CHF
K1804.00844608050verkehrsrot RAL 30203345,989,520507,849,541,357,828838 38.90 CHF
K1804.00844610020verkehrsrot RAL 30203345,9101220208,949,541,328,9281060 50.72 CHF
K1804.00844610025verkehrsrot RAL 30203345,9101220258,949,541,333,9281060 50.72 CHF
K1804.00844610030verkehrsrot RAL 30203345,9101220308,949,541,338,9281060 52.93 CHF
K1804.00844610035verkehrsrot RAL 30203345,9101220358,949,541,343,9281060 52.93 CHF
K1804.00844610040verkehrsrot RAL 30203345,9101220408,949,541,348,9281060 52.93 CHF
K1804.00844610045verkehrsrot RAL 30203345,9101220458,949,541,353,9281060 52.93 CHF
K1804.00844610050verkehrsrot RAL 30203345,9101220508,949,541,358,9281060 52.93 CHF
K1804.00844610060verkehrsrot RAL 30203345,9101220608,949,541,368,9281060 55.66 CHF
K1804.00844612025verkehrsrot RAL 30203345,91214,520259,949,541,334,9281286 45.56 CHF
K1804.00844612030verkehrsrot RAL 30203345,91214,520309,949,541,339,9281286 48.01 CHF
K1804.00844612035verkehrsrot RAL 30203345,91214,520359,949,541,344,9281286 48.01 CHF
K1804.00844612040verkehrsrot RAL 30203345,91214,520409,949,541,349,9281286 48.01 CHF
K1804.00844612045verkehrsrot RAL 30203345,91214,520459,949,541,354,9281286 48.01 CHF
K1804.00844612050verkehrsrot RAL 30203345,91214,520509,949,541,359,9281286 48.01 CHF
K1804.00844612060verkehrsrot RAL 30203345,91214,520609,949,541,369,9281286 50.48 CHF
K1804.00844612070verkehrsrot RAL 30203345,91214,520709,949,541,379,9281286 50.48 CHF
K1804.00844612080verkehrsrot RAL 30203345,91214,520809,949,541,389,9281286 52.67 CHF
K1804.00844616030verkehrsrot RAL 30203345,91619203013,149,541,343,12816153 67.51 CHF
K1804.00844616035verkehrsrot RAL 30203345,91619203513,149,541,348,12816153 68.61 CHF
K1804.00844616040verkehrsrot RAL 30203345,91619204013,149,541,353,12816153 68.61 CHF
K1804.00844616045verkehrsrot RAL 30203345,91619204513,149,541,358,12816153 68.61 CHF
K1804.00844616050verkehrsrot RAL 30203345,91619205013,149,541,363,12816153 68.61 CHF
K1804.00844616060verkehrsrot RAL 30203345,91619206013,149,541,373,12816153 72.90 CHF
K1804.00844616070verkehrsrot RAL 30203345,91619207013,149,541,383,12816153 72.90 CHF
K1804.00844616080verkehrsrot RAL 30203345,91619208013,149,541,393,12816153 77.16 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33