Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Aufnahmebuchsen Edelstahl für Zustandssensor
K1842

Aufnahmebuchsen Edelstahl für Zustandssensor

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungProduktbeschreibung:Aufnahmebuchsen bilden einen Aufnahmepunkt für Kugelsperrbolzen oder Steckbolzen, in welchen diese sicher und genau verrasten können.

Bei den Aufnahmebuchsen für Zustandssensor befindet sich eine Klemmmutter zur Befestigung eines Sensors Ø3 an der Buchse. Der Sensor ermöglicht es, elektronisch abzufragen, ob sich ein Bolzen in der Aufnahmebuchse befindet oder nicht.
Beim Einsatz mehrerer Buchsen lässt sich feststellen, in welcher davon sich der Kugelsperrbolzen oder Steckbolzen befindet.
Werkstoff:

Aufnahmebuchse Edelstahl 1.4305.
Klemmmutter Messing.

Ausführung:Aufnahmebuchse blank.
Klemmmutter vernickelt.
Hinweis:Die Klemmmutter wird unmontiert geliefert.
Maximales Anzugsmoment der Klemmmutter: 1,2 Nm.
Anwendung:Aufnahmebuchsen in Verbindung mit einem Zustandssensor ermöglichen eine betätigungsabhängige Prozesssteuerung. Zudem kann sichergestellt werden, das sich ein Kugelsperrbolzen oder Steckbolzen am gewünschten Ort befindet.Montage:Der Sensor wird mit der Klemmmutter an der Buchse befestigt und axial eingestellt. Durch Anziehen der Klemmmutter wird der Sensor schließlich fixiert.

Die detaillierte Vorgehensweise ist in der Montageanleitung beschrieben.
Zeichnungshinweis:
Form A: Gewinde durchgehend
Form B: mit Gewinde und Bund
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1842 Aufnahmebuchsen Edelstahl für Zustandssensor 511 kB
 Montageanleitung 58,1 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Aufnahmebuchsen Edelstahl für Zustandssensor

Aufnahmebuchsen Edelstahl für Zustandssensor, Form A, Gewinde durchgehend

mehr Info

Zeichnungen

Aufnahmebuchsen Edelstahl für Zustandssensor, Form A, Gewinde durchgehend

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormForm-TypD

D2D3D4HH1H2H3H4H5MNTSWCADZub.PreisBestellen
K1842.1105120AGewinde durchgehend5693254101,516,24M121,51,55 22.07 CHF
K1842.1106160AGewinde durchgehend67,512325510217,14M16225 23.30 CHF
K1842.1108160AGewinde durchgehend810123255103,118,14M16225 23.30 CHF
K1842.1110240AGewinde durchgehend10131833068417,24M242,535 25.75 CHF
K1842.1112240AGewinde durchgehend121518330684,818,24M242,535 25.75 CHF
K1842.1116300AGewinde durchgehend162024335811624,24M302,535 26.98 CHF

Aufnahmebuchsen Edelstahl für Zustandssensor, Form B, mit Gewinde und Bund

mehr Info

Zeichnungen

Aufnahmebuchsen Edelstahl für Zustandssensor, Form B, mit Gewinde und Bund

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormForm-TypD

D1D2D4HH1H2H3H4H5MNTSWCADZub.PreisBestellen
K1842.1205120Bmit Gewinde und Bund5206320351,511,24M12225 23.90 CHF
K1842.1206160Bmit Gewinde und Bund6247,532035212,14M162,525 25.14 CHF
K1842.1208160Bmit Gewinde und Bund82410320353,113,14M162,525 25.14 CHF
K1842.1210240Bmit Gewinde und Bund103413325510419,24M242,535 27.59 CHF
K1842.1212240Bmit Gewinde und Bund1234153255104,820,24M242,535 27.59 CHF
K1842.1216300Bmit Gewinde und Bund164020330510623,24M302,535 28.81 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33