Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl für dünnwandige Teile mit Kunststoff-Pilzgriff
K0735

Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl für dünnwandige Teile mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

zurück zur Gruppenübersicht
BeschreibungWerkstoff:

Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Festigkeitsklasse 5.8.

Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.

Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Diese Arretierbolzen eignen sich besonders für die Montage an dünnwandigen Bauteilen.
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.
Soll ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C zu verwenden.
Zubehör:Zum Festziehen der Anschraubmutter kann als Zubehörteil ein Doppel-Ringschlüssel mitgeliefert werden.Zeichnungshinweis:
Form A: ohne Rastnut
Form C: mit Rastnut
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0735 Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl für dünnwandige Teile mit Kunststoff-Pilzgriff 279 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl für dünnwandige Teile mit Kunststoff-Pilzgriff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
FormDD1D2D3LL1L2L3Hub
S
SW1SW2F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
K0735.31105StahlA5M10x1281046,511,51310,55-917141,3615  9.39 CHF
K0735.31206StahlA6M10x1281047,512,51310,56-1017141,8719  10.29 CHF
K0735.311105EdelstahlA5M10x1281046,511,51310,55-917141,3615  14.50 CHF
K0735.311206EdelstahlA6M10x1281047,512,51310,56-1017141,8719  16.23 CHF
K0735.33105StahlC5M10x1281046,511,51310,55-917141,3615  12.84 CHF
K0735.33206StahlC6M10x1281047,512,51310,56-1017141,8719  13.32 CHF
K0735.313105EdelstahlC5M10x1281046,511,51310,55-917141,3615  18.25 CHF
K0735.313206EdelstahlC6M10x1281047,512,51310,56-1017141,8719  18.25 CHF
K0631.91416----------------2.61 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33