- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0300Vorrichtungsfüße mit Außengewinde |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl 1.1181.Ausführung:brüniert. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | B | B1 | D | D1 | G | H | E | SW | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0300.10X50 | 17 | 11 | 16,5 | 11 | M10 | 50 | 19,5 | 17 | | | 17.75 CHF | | K0300.10X75 | 17 | 11 | 16,5 | 11 | M10 | 75 | 19,5 | 17 | | | 19.85 CHF | | K0300.10X100 | 17 | 11 | 16,5 | 11 | M10 | 100 | 19,5 | 17 | | | 21.89 CHF | | K0300.12X50 | 17 | 18 | 18,5 | 13 | M12 | 50 | 21,5 | 19 | | | 23.63 CHF | | K0300.12X75 | 17 | 18 | 18,5 | 13 | M12 | 75 | 21,5 | 19 | | | 25.25 CHF | | K0300.12X100 | 17 | 18 | 18,5 | 13 | M12 | 100 | 21,5 | 19 | | | 26.34 CHF | | K0300.12X125 | 17 | 18 | 18,5 | 13 | M12 | 125 | 21,5 | 19 | | | 26.82 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|