- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
BeschreibungWerkstoff:Automatenstahl.Ausführung:einsatzgehärtet und brüniert.Hinweis:Die Positionsfüße werden als Auflagen, Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungsbau und allgemeinen Maschinen- und Gerätebau verwendet.Zeichnungshinweis:Form A: Außengewinde und Planfläche Form B: Außengewinde und Kugelfläche Form C: Außengewinde und Riffelfläche Form K: Außengewinde und Riffelfläche Hartmetall Form L: Außengewinde und POM Einsatz Form D: Innengewinde und Planfläche Form E: Innengewinde und Kugelfläche Form F: Innengewinde und Riffelfläche DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Positionsfüße mit Außengewinde und Planfläche, Form A |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | B | D1 | G | H | E | SW | Anzieh- drehmoment max. Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0298.108 | A | 8 | 13 | M6 | 8 | 14,4 | 13 | 8,5 | | | 15.37 CHF | | K0298.1104 | A | 10 | 13 | M6 | 10 | 14,4 | 13 | 8,5 | | | 16.28 CHF | | K0298.1081 | A | 10 | 17 | M8 | 8 | 19,4 | 17 | 18 | | | 17.18 CHF | | K0298.1101 | A | 10 | 17 | M8 | 10 | 19,4 | 17 | 18 | | | 18.61 CHF | | K0298.1103 | A | 12 | 19 | M10 | 10 | 21,9 | 19 | 32 | | | 19.16 CHF | | K0298.1152 | A | 12 | 19 | M10 | 15 | 21,9 | 19 | 32 | | | 19.16 CHF | | K0298.110 | A | 14 | 22 | M12 | 10 | 25,2 | 22 | 60 | | | 20.78 CHF | | K0298.115 | A | 14 | 22 | M12 | 15 | 25,2 | 22 | 60 | | | 20.78 CHF | | K0298.1151 | A | 19 | 30 | M16 | 15 | 33 | 30 | 140 | | | 48.44 CHF | | K0298.1201 | A | 19 | 30 | M16 | 20 | 33 | 30 | 140 | | | 49.54 CHF | |
|
Positionsfüße mit Außengewinde und Kugelfläche, Form B |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | B | G | H | E | SW | Anzieh- drehmoment max. Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0298.208 | B | 8 | M6 | 8 | 14,4 | 13 | 8,5 | | | 12.80 CHF | | K0298.2104 | B | 10 | M6 | 10 | 14,4 | 13 | 8,5 | | | 13.57 CHF | | K0298.2081 | B | 10 | M8 | 8 | 19,4 | 17 | 18 | | | 14.32 CHF | | K0298.2101 | B | 10 | M8 | 10 | 19,4 | 17 | 18 | | | 15.49 CHF | | K0298.2103 | B | 12 | M10 | 10 | 21,9 | 19 | 32 | | | 16.54 CHF | | K0298.2152 | B | 12 | M10 | 15 | 21,9 | 19 | 32 | | | 16.54 CHF | | K0298.210 | B | 14 | M12 | 10 | 25,2 | 22 | 60 | | | 17.79 CHF | | K0298.215 | B | 14 | M12 | 15 | 25,2 | 22 | 60 | | | 18.18 CHF | | K0298.2151 | B | 19 | M16 | 15 | 33 | 30 | 140 | | | 36.13 CHF | | K0298.2201 | B | 19 | M16 | 20 | 33 | 30 | 140 | | | 37.05 CHF | |
|
Positionsfüße mit Außengewinde und Riffelfläche, Form C |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | B | D1 | G | H | E | SW | Anzieh- drehmoment max. Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0298.308 | C | 8 | 13 | M6 | 8 | 14,4 | 13 | 8,5 | | | 14.69 CHF | | K0298.3102 | C | 10 | 13 | M6 | 10 | 14,4 | 13 | 8,5 | | | 15.55 CHF | | K0298.3081 | C | 10 | 17 | M8 | 8 | 19,4 | 17 | 18 | | | 16.39 CHF | | K0298.3101 | C | 10 | 17 | M8 | 10 | 19,4 | 17 | 18 | | | 17.75 CHF | | K0298.3103 | C | 12 | 19 | M10 | 10 | 21,9 | 19 | 32 | | | 18.62 CHF | | K0298.3152 | C | 12 | 19 | M10 | 15 | 21,9 | 19 | 32 | | | 18.62 CHF | | K0298.310 | C | 14 | 22 | M12 | 10 | 25,2 | 22 | 60 | | | 18.89 CHF | | K0298.315 | C | 14 | 22 | M12 | 15 | 25,2 | 22 | 60 | | | 18.89 CHF | | K0298.3151 | C | 19 | 30 | M16 | 15 | 33 | 30 | 140 | | | 45.07 CHF | | K0298.3201 | C | 19 | 30 | M16 | 20 | 33 | 30 | 140 | | | 46.44 CHF | |
|
|
|
Positionsfüße mit Innengewinde und Planfläche, Form D |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | D1 | G | H | T | E | SW | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0298.410 | D | 13 | M6 | 10 | 6 | 14,4 | 13 | | | 13.07 CHF | | K0298.4151 | D | 13 | M6 | 15 | 10 | 14,4 | 13 | | | 13.83 CHF | | K0298.4101 | D | 17 | M8 | 10 | 6 | 19,4 | 17 | | | 14.57 CHF | | K0298.415 | D | 17 | M8 | 15 | 6 | 19,4 | 17 | | | 15.79 CHF | | K0298.4251 | D | 17 | M8 | 25 | 16 | 19,4 | 17 | | | 17.63 CHF | | K0298.4201 | D | 19 | M10 | 20 | 10 | 21,9 | 19 | | | 16.54 CHF | | K0298.4302 | D | 19 | M10 | 30 | 15 | 21,9 | 19 | | | 17.11 CHF | | K0298.4401 | D | 19 | M10 | 40 | 15 | 21,9 | 19 | | | 18.41 CHF | | K0298.420 | D | 22 | M12 | 20 | 10 | 25,2 | 22 | | | 16.78 CHF | | K0298.425 | D | 22 | M12 | 25 | 15 | 25,2 | 22 | | | 17.23 CHF | | K0298.430 | D | 22 | M12 | 30 | 20 | 25,2 | 22 | | | 17.63 CHF | | K0298.440 | D | 22 | M12 | 40 | 25 | 25,2 | 22 | | | 18.55 CHF | | K0298.450 | D | 22 | M12 | 50 | 25 | 25,2 | 22 | | | 19.26 CHF | | K0298.4301 | D | 30 | M16 | 30 | 20 | 33 | 30 | | | 44.06 CHF | | K0298.4501 | D | 30 | M16 | 50 | 25 | 33 | 30 | | | 48.44 CHF | |
|
Positionsfüße mit Innengewinde und Kugelfläche, Form E |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | G | H | T | E | SW | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0298.510 | E | M6 | 10 | 6 | 14,4 | 13 | | | 10.77 CHF | | K0298.5151 | E | M6 | 15 | 10 | 14,4 | 13 | | | 11.40 CHF | | K0298.5101 | E | M8 | 10 | 6 | 19,4 | 17 | | | 12.06 CHF | | K0298.515 | E | M8 | 15 | 6 | 19,4 | 17 | | | 13.02 CHF | | K0298.5251 | E | M8 | 25 | 16 | 19,4 | 17 | | | 13.47 CHF | | K0298.5201 | E | M10 | 20 | 10 | 21,9 | 19 | | | 14.29 CHF | | K0298.5302 | E | M10 | 30 | 15 | 21,9 | 19 | | | 14.85 CHF | | K0298.5401 | E | M10 | 40 | 15 | 21,9 | 19 | | | 15.79 CHF | | K0298.520 | E | M12 | 20 | 10 | 25,2 | 22 | | | 14.37 CHF | | K0298.525 | E | M12 | 25 | 15 | 25,2 | 22 | | | 14.45 CHF | | K0298.530 | E | M12 | 30 | 20 | 25,2 | 22 | | | 15.00 CHF | | K0298.540 | E | M12 | 40 | 25 | 25,2 | 22 | | | 15.93 CHF | | K0298.550 | E | M12 | 50 | 25 | 25,2 | 22 | | | 16.72 CHF | | K0298.5301 | E | M16 | 30 | 20 | 33 | 30 | | | 32.06 CHF | | K0298.5501 | E | M16 | 50 | 25 | 33 | 30 | | | 33.29 CHF | |
|
Positionsfüße mit Innengewinde und Riffelfläche, Form F |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | D1 | G | H | T | E | SW | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0298.610 | F | 13 | M6 | 10 | 6 | 14,4 | 13 | | | 12.18 CHF | | K0298.6151 | F | 13 | M6 | 15 | 10 | 14,4 | 13 | | | 13.22 CHF | | K0298.6101 | F | 17 | M8 | 10 | 6 | 19,4 | 17 | | | 13.97 CHF | | K0298.615 | F | 17 | M8 | 15 | 6 | 19,4 | 17 | | | 15.09 CHF | | K0298.6251 | F | 17 | M8 | 25 | 16 | 19,4 | 17 | | | 15.46 CHF | | K0298.6201 | F | 19 | M10 | 20 | 10 | 21,9 | 19 | | | 15.41 CHF | | K0298.6302 | F | 19 | M10 | 30 | 15 | 21,9 | 19 | | | 15.96 CHF | | K0298.6401 | F | 19 | M10 | 40 | 15 | 21,9 | 19 | | | 17.11 CHF | | K0298.620 | F | 22 | M12 | 20 | 10 | 25,2 | 22 | | | 15.49 CHF | | K0298.625 | F | 22 | M12 | 25 | 15 | 25,2 | 22 | | | 15.93 CHF | | K0298.630 | F | 22 | M12 | 30 | 20 | 25,2 | 22 | | | 16.14 CHF | | K0298.640 | F | 22 | M12 | 40 | 25 | 25,2 | 22 | | | 17.23 CHF | | K0298.650 | F | 22 | M12 | 50 | 25 | 25,2 | 22 | | | 18.18 CHF | | K0298.6301 | F | 30 | M16 | 30 | 20 | 33 | 30 | | | 40.61 CHF | | K0298.6501 | F | 30 | M16 | 50 | 25 | 33 | 30 | | | 42.56 CHF | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|