Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.Ausführung:Körper vergütet und brüniert.
Auflageflächen einsatzgehärtet.
Hinweis:Die Vorrichtungsfüße werden zum Stützen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken und Vorrichtungen verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.Zeichnungshinweis:
Form A: Planfläche gehärtet
Form B: Planfläche geschliffen und gehärtet
Form C: Kugelfläche gehärtet
Form D: Riffelfläche vergütet
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0301 Vorrichtungsfüße mit Innengewinde 200 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Vorrichtungsfüße mit Innengewinde

Vorrichtungsfüße mit Innengewinde, Form A Planfläche gehärtet

mehr Info

Zeichnungen

Vorrichtungsfüße mit Innengewinde, Form A Planfläche gehärtet

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDEGHTSWCADZub.PreisBestellen
K0301.106X20A9,52M6201210 6.72 CHF
K0301.106X40A9,52M6401210 6.45 CHF
K0301.110X32A16,53M10321817 10.75 CHF
K0301.110X63A16,53M10631817 11.58 CHF
K0301.112X32A18,53M12321819 13.27 CHF
K0301.112X63A18,53M12631819 14.35 CHF
K0301.116X50A234M16502424 16.48 CHF
K0301.116X100A234M161002424 18.27 CHF

Vorrichtungsfüße mit Innengewinde, Form B Planfläche geschliffen und gehärtet

mehr Info

Zeichnungen

Vorrichtungsfüße mit Innengewinde, Form B Planfläche geschliffen und gehärtet

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDEGHTSWCADZub.PreisBestellen
K0301.206X20B9,52M6201210 13.92 CHF
K0301.206X40B9,52M6401210 12.96 CHF
K0301.210X32B16,53M10321817 15.81 CHF
K0301.210X63B16,53M10631817 18.07 CHF
K0301.212X32B18,53M12321819 20.51 CHF
K0301.212X63B18,53M12631819 21.00 CHF
K0301.216X50B234M16502424 23.74 CHF
K0301.216X100B234M161002424 24.90 CHF

Vorrichtungsfüße mit Innengewinde, Form C Kugelfläche gehärtet

mehr Info

Zeichnungen

Vorrichtungsfüße mit Innengewinde, Form C Kugelfläche gehärtet

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDGHRTSWCADZub.PreisBestellen
K0301.306X20C9,5M620151210 15.11 CHF
K0301.306X40C9,5M640151210 14.89 CHF
K0301.310X32C16,5M1032301817 12.53 CHF
K0301.310X63C16,5M1063301817 13.34 CHF
K0301.312X32C18,5M1232351819 17.43 CHF
K0301.312X63C18,5M1263351819 17.84 CHF
K0301.316X50C23M1650402424 27.39 CHF
K0301.316X100C23M16100402424 34.26 CHF

Vorrichtungsfüße mit Innengewinde, Form D Riffelfläche vergütet

mehr Info

Zeichnungen

Vorrichtungsfüße mit Innengewinde, Form D Riffelfläche vergütet

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDGHTSWCADZub.PreisBestellen
K0301.406X20D9,5M6201210 18.66 CHF
K0301.406X40D9,5M6401210 16.76 CHF
K0301.410X32D16,5M10321817 26.87 CHF
K0301.410X63D16,5M10631817 26.87 CHF
K0301.412X32D18,5M12321819 30.16 CHF
K0301.412X63D18,5M12631819 30.71 CHF
K0301.416X50D23M16502424 53.35 CHF
K0301.416X100D23M161002424 44.77 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33