Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Das HEINRICH KIPP WERK hat sein Lieferprogramm um neue Spannelemente erweitert. Somit steht den Kunden, vor allem für den Werkstückaufbau auf CNC-Bearbeitungsmaschinen, ein umfangreiches Baukastensystem mit über 300 Grundelementen und Aufbauelementen zur Verfügung.
Ab sofort sind Paletten, Aufspannwinkel und Aufspannwürfel von KIPP jeweils in drei Ausführungen erhältlich – mit vorbearbeiteten Aufspannflächen, mit Rasterbohrungen sowie mit T-Nuten.
Aufspannwürfel und doppelseitige Aufspannwinkel sind in weiteren Baugrößen verfügbar – das Sortiment umfasst jetzt Fußgrößen von 300 x 300 bis 1000 x 1000 mm und Bauhöhen bis 1250 mm.
Ganz neu im Spanntechnik-Programm sind Aufspannwürfel mit 6- und 8-seitigen Aufspannflächen sowie in Kreuzform.
Sonderabmessungen und Sonderformen der Spannelemente sind auf Anfrage jederzeit möglich. Passend zu den Grundelementen bietet KIPP vielfältige Komponenten aus dem Bereich Werkstück Spanntechnik – die Produkte sind untereinander kompatibel.
Paletten, Aufspannwinkel und -würfel von KIPP sind jeweils in drei Ausführungen erhältlich – mit vorbearbeiteten Aufspannflächen (im Bild), mit Rasterbohrungen sowie mit T-Nuten.
Die T-Nuten mit Toleranzklasse H7 ermöglichen ein positionsgenaues Befestigen von Vorrichtungen und Spannelementen.
Die Rastersysteme M12 bzw. M16 erlauben sowohl das Positionieren als auch das Befestigen durch Passschrauben.