Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
Gli elementi di raccordo per tubi, come i connettori a innesto, sono ideali per unire profili tondi e quadrati. I connettori per tubi Lean Ø30 di tipo I, ad esempio, favoriscono la creazione di strutture leggere e garantiscono opzioni di montaggio versatili per profili in alluminio. I tubi in alluminio, sia tondi che quadrati, trovano impiego in numerosi contesti commerciali. L'assortimento è completato riduttori e unità lineari. Accessori come staffe e angolari offrono soluzioni pratiche per diverse esigenze di fissaggio e collegamento. Le staffe per monitor sono disponibili in diverse configurazioni, tra cui modelli compatti, con flangia girevole o con supporto da parete, e permettono il fissaggio di schermi fino a 10 kg.
Aggiunto al carrello