Descrizione del prodotto
Le morse girevoli vengono utilizzate principalmente dove i punti di serraggio devono essere liberi per l'inserimento e la rimozione dei pezzi.

Al raggiungimento della posizione finale di serraggio, si avverte un clic che indica l'avvenuto inserimento.
Materiale
Corpo base in acciaio da bonifica.
Impugnatura in plastica.
Mandrino pressore in ottone.
Versione
Corpo base bonificato e nichelato.
Impugnatura arancione.
Nota disegno
1) posizione di riposo
2) corsa di precarico
3) posizione iniziale di serraggio
4) posizione serrata
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche