Ottone.
Versione
nichelato.
Nota
Dado esagonale con filettatura di collegamento metrica a norma DIN EN 60423. Per il fissaggio sicuro di Pressacavi EMC e accessori. Con bordi di taglio per tagliare rivestimenti a polvere o verniciati per un contatto ottimale con collegamento equipotenziale.
Range di temperatura
Da -60 °C a +200 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche