Le paiement par carte de crédit est désormais disponible!
Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Materiale
Telaio poliammide PA66 GF25 V-0.
Piastra elastomerica EPDM, resistente all'ozono a norma DIN 53509, Livello 0 (livello migliore).
Guarnizione TPE TPV.
Versione
Colore nero.
Nota
Le piastre passacavi sono adatte per il passaggio di cavi senza connettore (cavi non confezionati). Possono essere introdotti cavi, linee, tubi flessibili, linee pneumatiche ed idrauliche.

I cavi possono essere inseriti senza bisogno di effettuare fori. La piastra in elastomero si adatta ai cavi e fornisce un'ottima tenuta e scarico della trazione. I passaggi non utilizzati rimangono ben chiusi e sigillati.

Disponibile con diversi tipi di fori di passaggio e come piastra cieca.

Tipo di protezione IP 66.

Certificati / Norme soddisfatte:
UL 514B
UL / CSA-File E140310
Range di temperatura
Da -30 °C a +100 °C
Montaggio
Per sezioni di montaggio 36 x 112 mm.

Le piastre passacavi possono essere inserite nel ritaglio tramite moschettoni e senza bisogno di attrezzi (per spessori lamiera di 1,5 - 2,0 mm).
Per spessori di lamiera superiori a 2,0 mm o applicazioni che richiedono viti, le piastre passacavi possono essere fissate ai fori usando viti M5.
Nota disegno
1) Apertura per il montaggio
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits