2 Risultati

Descrizione

Descrizione del prodotto
Gli elementi di sostegno vengono utilizzati durante la lavorazione del pezzo per evitare vibrazioni e flessioni sul pezzo. Gli elementi di sostegno a vite possono essere montati in orizzontale o in verticale. Le due opzioni di montaggio consentono un posizionamento salvaspazio nei dispositivi di serraggio.
La chiusura idraulica può essere combinata o effettuata separatamente con un bloccaggio idraulico.
Materiale
Alloggiamento e pistone in acciaio.
Versione
Alloggiamento brunito.
Pistone temprato.
Nota
Forma A, applicazione idraulica:
Bullone di fissaggio retratto in posizione di partenza. Estensione del perno tramite sistema idraulico e posizionamento tramite forza elastica.
Forma B, posizionamento tramite forza elastica:
Bullone di fissagio esteso in posizione di partenza. Applicazione tramite forza elastica.
Le forze di carico ammissibili devono essere rispettate.

Osservare le istruzioni di sicurezza.
Modalità di utilizzo
Canali forati.
Dati tecnici
- Pressione massima di esercizio: 500 bar.
- Carico ammissibile a 500 bar: 9 kN
- Pressione minima dell'olio: 100 bar.
- Coppia di serraggio massima: 60 Nm.
Montaggio
Vedere il profilo di installazione.
Vantaggi
- Raschiatore metallico integrato.
- Applicazione sempre tramite la forza della molla.
- Dimensioni di montaggio ridotte.
- Possibilità di montaggio in orizzontale o in verticale.
- Bloccaggio separato/combinato durante ciclo di serraggio.
- Guarnizione Kantseal montata.
Fornitura
n. 1 Tenuta Kantseal inclusa.
Nota disegno
1) Profilo di installazione

Discover our product range