{"product":{"productId":"agid.26606","price":266.77,"name":"Staffa girevole pneumatica, forma B"},"currency":"CHF"}
- Possibilità di automazione
- Possibilità di fissaggio universali
- Pistone magnetico per sensore di prossimità
- Orientabile a destra e a sinistra
Descrizione
Materiale
Corpo base in alluminio.
Pistone a doppio effetto in acciaio inox.
Pistone a doppio effetto in acciaio inox.
Versione
Corpo base anodizzato colore nero.
Nota
Le staffe girevoli sono utilizzate quando sono sufficienti forze di serraggio ridotte o quando il punto di serraggio deve essere libero per il posizionamento o la rimozione di pezzi. Il corpo a forma di blocco dell'alloggiamento offre possibilità di fissaggio universali. Il pistone magnetico è predisposto per l'utilizzo un sensore di prossimità elettrico.
La vite e la rondella elastica sono forniti per fissare i bracci tenditori disponibili come accessorio.
La staffa girevole non deve essere ostacolata nei suoi movimenti.
F1 = pressione massima d'esercizio a 6 bar.
La vite e la rondella elastica sono forniti per fissare i bracci tenditori disponibili come accessorio.
La staffa girevole non deve essere ostacolata nei suoi movimenti.
F1 = pressione massima d'esercizio a 6 bar.
Su richiesta
Interruttore di prossimità.
Accessory
- Braccio tenditore K1816
- Adattatore K1817
- Adattatore K1817
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.