2 Risultati

Descrizione

Descrizione del prodotto
Queste maniglie di serraggio colpiscono per la forma originale. Grazie alla struttura alta, sono in grado di gestire forze di serraggio elevate, senza affaticare le mani.
Materiale, versione
Corpo base in resina termoplastica dura, colore nero.
Rivestimento in resina termoplastica morbida, colore nero.
Filettatura interna in ottone.
Filettatura esterna acciaio classe di resistenza 5.8 zincato.
Nota
Le maniglie di serraggio SYMPA TOUCH sono disponibili in 2 grandezze con filettatura interna ed esterna.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, modelli e colori.

Altri clienti hanno acquistato anche