Le paiement par carte de crédit est désormais disponible!
Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe
2 Résultats

Description

Matière
Biopolymère, insert.
Douille ou tige filetée en acier 5.8
Finition
Insert ou tige filetée zinguée passivée bleu
Hêtre naturel avec fibres ou teinté gris-noir.
Avantages
Ce biopolymère est fabriqué entièrement à partir de matières premières renouvelables (sans pétrole).
Préservation des ressources fossiles non renouvelables.
Les fibres de bois sont issues à 100 % de forêts allemandes exploitées selon des méthodes de culture durable.
Propriétés
Bonne résistance mécanique (testé au moins avec une double sécurité).
Le biopolymère est recyclable (comparable aux thermoplastiques).
Convient pour les applications en extérieur (non biodégradable).
Bonne résistance contre les acides et les liquides alcalins.
Temporairement résistant aux alcools, carburants, huiles minérales et graisses.

Altri clienti hanno acquistato anche