{"product":{"productId":"agid.32530","price":2.63,"name":"Spine di posizione ECO in acciaio o acciaio inox, versione corta con impugnatura a fungo in plastica"},"currency":"CHF"}
Materiale
Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio non temprato.
Corpo filettato in acciaio.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato.
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Impugnatura a fungo materiale termoplastico, grigio nerastro.
Versione
Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio non temprato.
Bussola filettata passivata blu.
Perno di bloccaggio non trattato.
Versione in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato.
Elementi in acciaio non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato.
Bussola filettata passivata blu.
Perno di bloccaggio non trattato.
Versione in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato.
Elementi in acciaio non trattato.
Mostra di più
Mostra di meno
Spine di posizione in acciaio ECO o acciaio inox, versione corta con impugnatura a fungo in plastica, senza incavo d'arresto, senza controdado
da
CHF4.38
+ IVA
più le spese di spedizione
Spine di posizione ECO in acciaio o acciaio inox, versione corta con impugnatura a fungo in plastica e controdado
da
CHF4.44
+ IVA
più le spese di spedizione
Spine di posizione ECO in acciaio o acciaio inox, versione corta con impugnatura a fungo in plastica e incavo d'arresto
da
CHF4.48
+ IVA
più le spese di spedizione
Spine di posizione ECO in acciaio o acciaio inox, versione corta con impugnatura a fungo in plastica, incavo d'arresto e controdado
da
CHF4.63
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio non temprato.
Corpo filettato in acciaio.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato.
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Impugnatura a fungo materiale termoplastico, grigio nerastro.
Versione
Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio non temprato.
Bussola filettata passivata blu.
Perno di bloccaggio non trattato.
Versione in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato.
Elementi in acciaio non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato.
Bussola filettata passivata blu.
Perno di bloccaggio non trattato.
Versione in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato.
Elementi in acciaio non trattato.
Nota
Le spine di posizione vengono utilizzate dove si deve impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto. Le spine di posizione con filettatura e perni di bloccaggio non rettificati e non temprati sono un'alternativa economica alle spine di posizione esistenti. Questa precisione è sufficiente per molte applicazioni. Le tolleranze di produzione minori rendono inoltre questi prodotti meno sensibili a errori di allineamento che possono verificarsi all'allineamento delle spine di posizione rispetto al foro nel contropezzo.
Durante il montaggio prestare attenzione alla coppia di serraggio max indicata.
Durante il montaggio prestare attenzione alla coppia di serraggio max indicata.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota disegno
Forma A: senza incavo d'arresto, senza controdado
Forma B: senza incavo d'arresto, con controdado
Forma C: con incavo d'arresto, senza controdado
Forma D: con incavo d'arresto, con controdado
Forma B: senza incavo d'arresto, con controdado
Forma C: con incavo d'arresto, senza controdado
Forma D: con incavo d'arresto, con controdado