Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
IT
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

1.0711 Acier de décolletage

  

N° matériau1.0711
Norme US (AISI)B1112, 1212
Appellation abrégée9S20K
Ancienne appellation-
DescriptionAcier de décolletage
Composition
Composants de l’alliage [%]
C : ≤ 0,12 
Si : 0,10 - 0,35 
Mn : 0,75 - 1,10 
P : ≤ 0,030 
S : 0,080 - 0,130 
Densité [g/cm³]7,9

Limite élastique
Rp0,2 / RE [N/mm²]

≥ 370
Résistance à la traction
Rm [N/mm²]
≥ 440
Allongement à la rupture A [%]≥ 16
Usinabilitétrès bonne
Soudabilitérelativement adapté
Traitement thermiquesous conditions
Propriétés diverses-
Principales utilisationsBrides d’arrêt                                                                        

Nous ne garantissons pas l’exactitude de ces informations fournies à titre indicatif. Les propriétés des matériaux en acier dépendent dans une large mesure de leur traitement thermique et/ou mécanique.