{"product":{"productId":"agid.1103","price":2.42,"name":"Vis à tête moletée"},"currency":"CHF"}
Materiale, versione
Corpo base in resina termoplastica dura, colore nero.
Rivestimento in resina termoplastica morbida, colore nero.
Filettatura interna in ottone.
Filettatura esterna acciaio classe di resistenza 5.8 zincato.
Rivestimento in resina termoplastica morbida, colore nero.
Filettatura interna in ottone.
Filettatura esterna acciaio classe di resistenza 5.8 zincato.
Afficher plus
Afficher moins
Viti con testa zigrinata con filettatura interna
à partir de
2,51 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Viti con testa zigrinata con filettatura esterna
à partir de
2,42 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Descrizione del prodotto
Grazie all'altezza costruttiva molto ridotta, queste maniglie sono la soluzione ideale per gli spazi ristretti. La presa è sicura grazie alle cave praticate sulla superficie.
Materiale, versione
Corpo base in resina termoplastica dura, colore nero.
Rivestimento in resina termoplastica morbida, colore nero.
Filettatura interna in ottone.
Filettatura esterna acciaio classe di resistenza 5.8 zincato.
Rivestimento in resina termoplastica morbida, colore nero.
Filettatura interna in ottone.
Filettatura esterna acciaio classe di resistenza 5.8 zincato.
Nota
Le viti con testa zigrinata SYMPA TOUCH sono disponibili in una grandezza con filettatura esterna e interna.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, modelli e colori.