{"product":{"productId":"agid.11613","price":1.83,"name":"Volant moleté forme K, avec insert taraudé, avec pastille"},"currency":"CHF"}
- Maniement sûr grâce au volant moleté ergonomique
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Multiples possibilités d'utilisation
- La gamme de produits NOVO grip est synonyme de design attrayant et de forme antidérapante
- Différents coloris
Descrizione
Matière
Thermoplastique, gris foncé.
Insert en acier 5.8.
Insert en acier 5.8.
Finition
Acier zingué passivé bleu
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.