Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Matière
Corps en acier.
Regard en thermoplastique polyamide.
Joint torique et joint plat en caoutchouc (NBR).
Réflecteur en aluminium.
Vis et écrou hexagonal en acier.
Finition
Corps laqué noir.
Regard transparent, haute résistance mécanique, inaltérable, résistant à des températures allant jusqu'à 100 °C (huile) et 70 °C (eau).
Réflecteur laqué blanc, échelle graduée noire.
Vis et écrou hexagonal zingués.
Nota
Nos indicateurs de niveau d’huile se montent soit comme indiqué sur la figure ci-contre, soit directement à l’aide de trous de fixation prévus à cet effet. Entraxe des trous de fixation : L1 ±0,5.
Les indicateurs d’huile s’utilisent pour des réservoirs qui travaillent sans pression. Ils résistent à des températures jusqu’à 100 °C.
Indication de dessin
1) Joint plat
2) Joint torique
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche