Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe
2 Résultats

Description

Matière
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier, classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 12.9, poli (noir).
Inox A2-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Sur demande
Largeurs de clé selon DIN ISO 272.

Découvrez notre gamme de produits