Éléments réglables en hauteur
Height adjustment elements are intended for use in levelling and mounting motors, aggregates, drive units and assembly lines.
Elementi di compensazione di KIPP
Gli elementi di compensazione sono singole parti operative che vengono utilizzate per compensare irregolarità, errori angolari e tolleranze. Contribuiscono a garantire che i componenti possano essere uniti in modo sicuro e stabile. Le parti operative sono componenti indispensabili nell'industria meccanica e manifatturiera. Contribuiscono a mantenere impostazioni precise e un allineamento ottimale di macchine e strutture. I tipici elementi di compensazione consentono un adattamento flessibile in vari campi di applicazione. Tra questi vi sono dischi a sfera, vaschette di bloccaggio, dischi di compensazione a sfera ed elementi regolabili in altezza. Gli elementi di equalizzazione favoriscono la durata e l'efficienza dell'intera costruzione.Gli elementi di compensazione assicurano una distribuzione uniforme del carico, soprattutto nei settori più esigenti in cui è richiesta la massima precisione. Questo li rende un componente chiave della moderna tecnologia di produzione. |
Tipi di elementi di compensazione
Dischi a sfera e vaschette di serraggio
Rondelle reggispinta a sfere
Elementi per la regolazione in altezza
Vantaggi e importanti criteri di selezione degli elementi di compensazione
KIPP è il vostro specialista per gli elementi di posizionamento
Tipi di elementi di compensazione
Gli elementi di compensazione sono componenti meccanici utilizzati per compensare le tolleranze nelle macchine e nelle costruzioni. I singoli elementi consentono una personalizzazione e un allineamento flessibili. Si possono trovare nell'ingegneria meccanica e nei processi di costruzione e produzione.
Gli elementi di compensazione consentono un adattamento flessibile alle diverse condizioni. Di conseguenza, le parti operative garantiscono stabilità, durata e sicurezza nella progettazione.
I singoli elementi di KIPP sono realizzati con i seguenti materiali robusti:
- acciaio inox
- acciaio inox A2
- acciaio da cementazione
- acciaio
- acciaio da bonifica
Dischi a sfera e vaschette di serraggio
Un disco sferico consiste in un disco con una superficie sferica. Viene utilizzato per compensare le deviazioni angolari nelle connessioni a vite o tra i componenti. I dischi sferici consentono una distribuzione uniforme del carico, anche con superfici di contatto angolate, ed evitano tensioni nel collegamento.
Gli elementi di posizionamento speciali sono utilizzati nella tecnologia e nell'ingegneria meccanica. Possono essere utilizzati per compensare errori di inclinazione o di angolo tra i componenti.
La rondella a sfera viene utilizzata principalmente per le connessioni a vite in cui è richiesta una regolazione precisa. La regolazione riduce i carichi e aumenta la durata dei collegamenti. Le rondelle sferiche sono utilizzate in applicazioni in cui i componenti non sono completamente allineati a causa delle tolleranze di fabbricazione, del comportamento di assestamento o dell'espansione termica e richiedono quindi uno scarico delle sollecitazioni o una compensazione dell'altezza.
I dischi KIPP sono in acciaio o in acciaio inox 1.4301. Sono prodotti in acciaio cementato con una profondità di tempra di almeno 0,2 mm.
I dischi a sfera sono spesso utilizzati in combinazione con altre parti operative, tra cui il piatto di bloccaggio. Entrambi i componenti formano un'unità saldamente collegata e vincolata che consente un'installazione rapida e semplice.
Le piastre di serraggio, spesso note anche come gusci di serraggio, sono piastre di forma convessa che assicurano il fissaggio sicuro dei componenti. Vengono utilizzati in combinazione con dischi sferici come elementi di compensazione. L'organo di comando è dotato di una cavità conica (piatto) in cui si inserisce il disco sferico. Ciò consente di regolare con precisione l'angolo tra i componenti collegati.
I preferiti dai nostri clienti:
- Rondelle sferiche, rondelle coniche DIN 6319, edizione 10/01
- Rondelle sferiche e coniche combinate, in acciaio o acciaio inox simili a DIN 6319
Rondelle reggispinta a sfere
Le rondelle reggispinta a sfere sono note anche come dischi per cuscinetti a sfere. Vengono utilizzati per ottimizzare la trasmissione della forza tra superfici non parallele o irregolari. Si usano anche per compensare le differenze di altezza e le deviazioni angolari.
I dischi livellatori sono costituiti da due dischi, uno concavo (curvo verso l'interno) e uno convesso (curvo verso l'esterno).Grazie alla loro forma, i dischi di compensazione a sfera impediscono che si verifichino tensioni o pressioni sui bordi quando i componenti sono posizionati ad angolo tra loro. |
Le principali proprietà e applicazioni delle rondelle livellanti a sfere sono:
- Compensazione dell'angolo: Equalizzazione di piccole deviazioni angolari tra le superfici.
- Riduzione della tensione: Evitare una tensione eccessiva e la pressione dei bordi.
- Aree di applicazione: Utilizzato spesso nelle connessioni con viti e perni, soprattutto nelle strutture esposte a forze elevate, come nell'ingegneria meccanica e nelle costruzioni in acciaio.
I dischi di compensazione a sfera di KIPP consentono un supporto preciso durante il montaggio su superfici inclinate con un angolo di inclinazione fino a 4°. Sono disponibili in due varianti di materiale:
- in acciaio 1.7225, passivato in blu
- in acciaio inox 1.4305, lucido
Elementi regolabili in altezza
Gli elementi regolabili in altezza sono componenti utilizzati in diverse applicazioni tecniche. L'altezza o la posizione del componente possono essere regolate con precisione grazie agli elementi di comando. Inoltre, consentono di allineare e impostare motori, unità di potenza, elementi di azionamento e linee di produzione.
Gli elementi regolabili in altezza sono costituiti da un meccanismo regolabile, come una filettatura o un mandrino. Ciò consente un adattamento flessibile a diverse altezze o livelli di installazione.
Questi elementi sono utilizzati nell'ingegneria meccanica e impiantistica, dove vengono impiegati per la regolazione fine, il compensazione e l'adattamento a superfici irregolari.
Gli elementi regolabili in altezza di KIPP offrono un ampio intervallo di regolazione da 15 mm a 40 mm. Altre dimensioni sono disponibili su richiesta.
Oltre alla versione standard, l'assortimento KIPP comprende anche i seguenti elementi regolabili in altezza:
- con controdado
- in versione bassa
- con disco di compensazione a sfera
- Con disco di compensazione a sfera e controdado
Vantaggi e importanti criteri di selezione degli elementi di compensazione
Gli elementi di compensazione offrono una serie di vantaggi che li rendono indispensabili in molte applicazioni tecniche. Essi compensano gli errori di inclinazione e di angolo tra i componenti, riducendo il carico sui collegamenti. Questo protegge il materiale dalle sollecitazioni che possono verificarsi a causa delle tolleranze e del comportamento di assestamento.
Inoltre, gli elementi consentono un allineamento semplice e preciso dei componenti, in modo da poter implementare rapidamente una personalizzazione flessibile. La distribuzione uniforme della forza garantisce una connessione stabile e migliora le prestazioni dell'intera costruzione. Riducendo al minimo i picchi di carico, gli elementi di compensazione contribuiscono a prolungare la durata di vita di elementi di fissaggio come viti e altri dispositivi di fissaggio.
L'installazione è notevolmente semplificata dall'uso di dischi a sfera e bussole di serraggio, che possono essere installati rapidamente e facilmente, risparmiando tempo e fatica. Inoltre, gli elementi regolabili in altezza offrono un ampio intervallo di regolazione da 15 mm a 40 mm, che consente un elevato grado di flessibilità in diverse applicazioni.
Su richiesta, KIPP offre anche misure speciali per garantire una personalizzazione ottimale in base alle esigenze specifiche.
Nel complesso, gli elementi di equalizzazione contribuiscono in modo significativo all'efficienza e alla stabilità in varie applicazioni tecniche.
Nella scelta degli elementi di compensazione è necessario tenere conto dei seguenti criteri:
- Qualità del materiale
- Capacità di carico
- Portata
- Facilità di montaggio
- Compatibilità con i sistemi esistenti
KIPP è il vostro specialista per gli elementi di posizionamento
KIPP è specializzata in elementi di posizionamento che consentono un allineamento e una regolazione precisi nelle applicazioni tecniche. Grazie a un'ampia gamma di prodotti di alta qualità, offriamo soluzioni personalizzate in base alle vostre esigenze individuali.
I nostri elementi di compensazione si distinguono per la loro maneggevolezza, l'elevata flessibilità e le prestazioni affidabili. Che si tratti di industria meccanica, impianti di produzione o applicazioni speciali, KIPP vi offre la massima qualità e funzionalità.