2 Résultats

Description

Materiale
Vite in acciaio.
Anello di serraggio in ottone.
Versione
Vite nera brunita.
Anello di serraggio non trattato.
Nota
La vite di serraggio con anello di serraggio viene avvitata dall'alto nel supporto di staffaggio. Bloccano il pezzo in modo stabile e sicuro. Un anello di serraggio in ottone morbido e sostituibile evita di danneggiare o graffiare il pezzo.

Forma A: vite standard con contorni di interferenza ridotti al minimo grazie alla testa della vite molto piatta.

Forma B: vite con cuscinetto anche per grandi serie. L'anello di serraggio spianato consente una rapida rimozione del pezzo.

Altri clienti hanno acquistato anche