Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Kraftspanner 3-stufig, Form A, mit Spannarm
K1664_A

Kraftspanner 3-stufig, Form A, mit Spannarm

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:geschmiedet, schwarz verzinkt.Anwendung:Durch das Betätigen der Verstellschraube wird der Spannarm in der Höhe stufenlos verstellt und das Werkstück wird gespannt.Montage:1. Trägerelement auf dem Werkzeugtisch positionieren und mit vorgegebenen Anziehdrehmoment befestigen.
2. Den Spannarm in die benötigte Position bringen.
3. Durch Anziehen der Verstellschraube wird das Werkstück gespannt.
Vorteile:- Sehr hohe Spannkräfte von 22–49 kN.
- Einfache Montage der Elemente.
- Sehr schnelles, unkompliziertes Spannen möglich.
- In Höhe und Länge stufenlos verstellbar.
- Verwendung in T-Nuten 14–28 mm, sowie Rastersystemen M12, M16, M20.
- Druckstück in glatter und geriffelter Variante erhältlich.
Zubehör:Erhöhung K1206
Druckstücke K1215
Lieferumfang- Spanneinheit
- 3-stufiges Trägerelement
- Befestigungssatz
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1664_A Kraftspanner 3-stufig, Form A, mit Spannarm 249 kB

Zeichnungen

Kraftspanner 3-stufig, Form A, mit Spannarm

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 1FormForm-TypH1A
min.
A
max.
BB1NutbreiteD

D1HH2H3H4H5LL1SWSpannkraft
kN
Anziehdrehmoment
M1
Nm
Anziehdrehmoment
M2
Nm
CADZub.PreisBestellen
K1664.2120651kurze AusführungAmit Spannarm9-743058521314M12M1267982516166514,56225540 319.04 CHF
K1664.1121301lange AusführungAmit Spannarm13-12937106681814M12M1610114634272713022,583010070 433.18 CHF
K1664.1161501lange AusführungAmit Spannarm16-14748144752018M16M20116175432929150251043200150 503.36 CHF
K1664.1201701lange AusführungAmit Spannarm16-16968172852522M20M24140207523434170291249220200 678.81 CHF

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33