Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:geschmiedet, schwarz verzinkt.Hinweis:Um den Verschleiß der Verstellschraube zu verringern, empfehlen wir den Einsatz von Schraubenpaste.
Der Kraftspanner kann mit dem Zwischenelement zusätzlich erhöht werden.

Spannelement, Trägerelement, Nutenstein DIN 508 mit Spannschraube Festigkeitsklasse 12.9 sind im Lieferumfang enthalten.
Anwendung:Durch das Betätigen der Verstellschraube wird der Spannarm in der Höhe stufenlos verstellt und das Werkstück wird gespannt.Vorteile:- Sehr hohe Spannkräfte von 22–49 kN.
- Niedrige Bauhöhe.
- Einfache Montage der Elemente.
- Sehr schnelles, unkompliziertes Spannen möglich.
- In Höhe und Länge stufenlos verstellbar.
- Verwendung in T-Nuten 12–28 mm, sowie Rastersystemen M10, M12, M16, M20.
- Druckstück in glatter und geriffelter Variante erhältlich.
Zubehör:Erhöhung K1206
Druckstücke K1215
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1205 Kraftspanner 279 kB

Zeichnungen

Kraftspanner

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 1H2A
min.
A
max.
BB1NutbreiteD

D1D2D3HH1LL1L2L3SWSpannkraft
kN
Anziehdrehmoment
M1
Nm
Anziehdrehmoment
M2
Nm
CADZub.PreisBestellen
K1205.112135lange Ausführung6-6813110541814M1213M16M83685135132511583010070 332.80 CHF
K1205.116135lange Ausführung6-6816114541818M1617M16M836851351628115830100150 332.80 CHF
K1205.116155lange Ausführung5-8016134602018M1617M20M84210515516321311043220150 354.07 CHF
K1205.120175lange Ausführung7-8819165752522M2021M24M10521251751936146,51249220200 471.90 CHF
K1205.210065kurze Ausführung5-381550451312M10-M12M630586511-47,56225035 215.05 CHF
K1205.212065kurze Ausführung5-381550451314M12-M12M630586511-47,56225040 215.05 CHF
K1205.212095kurze Ausführung6-501282541814M1213M16M836789512207683212070 292.77 CHF
K1205.216110kurze Ausführung6-501595602018M1617M20M842921101526871040150150 339.05 CHF