- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1664Kraftspanner 3-stufig |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:geschmiedet, schwarz verzinkt.Anwendung:Durch das Betätigen der Verstellschraube wird der Spannarm in der Höhe stufenlos verstellt und das Werkstück wird gespannt.Montage:1. Trägerelement auf dem Werkzeugtisch positionieren und mit vorgegebenen Anziehdrehmoment befestigen. 2. Den Spannarm in die benötigte Position bringen. 3. Durch Anziehen der Verstellschraube wird das Werkstück gespannt.Vorteile:- Sehr hohe Spannkräfte von 22–49 kN. - Einfache Montage der Elemente. - Sehr schnelles, unkompliziertes Spannen möglich. - In Höhe und Länge stufenlos verstellbar. - Verwendung in T-Nuten 14–28 mm, sowie Rastersystemen M12, M16, M20. - Druckstück in glatter und geriffelter Variante erhältlich.Zubehör:Erhöhung K1206 Druckstücke K1215 LieferumfangForm A: - Spanneinheit - 3-stufiges Trägerelement - Befestigungssatz
Form B: - 3-stufiges Trägerelement - BefestigungssatzBesonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|