Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Erhöhung für Kraftspanner
K1206

Erhöhung für Kraftspanner

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:geschmiedet, schwarz verzinkt.Anwendung:Die Erhöhung Kraftspanner wird auf dem Maschinentisch positioniert und befestigt. Danach wird der Kraftspanner mit der Erhöhung verschraubt. Durch das Betätigen der Verstellschraube wird der Spannarm in der Höhe stufenlos verstellt und das Werkstück wird gespannt.Vorteile:- Weitere Spannhöhen können durch den Aufbau mehrerer Zwischenelemente erzielt werden.
- Stufenloser Übergang der Spannhöhen.
- Einfache Montage der Elemente.
- Verwendung in T-Nuten 12 – 28 mm, sowie Rastersystemen M10, M12, M16, M20.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1206 Erhöhung für Kraftspanner 185 kB

Zeichnungen

Erhöhung für Kraftspanner

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 2NutbreiteBD

D1HLL1L2Spannkraft
kN
CADZub.PreisBestellen
K1206.012060lange Ausführung1445M12M8601351212730 157.97 CHF
K1206.016070lange Ausführung1848M16M8701551614543 187.77 CHF
K1206.020080lange Ausführung2258M20M10801751916549 252.89 CHF
K1206.110035kurze Ausführung1236M10M635651258,522 154.24 CHF
K1206.112035kurze Ausführung1436M12M635651258,522 154.24 CHF
K1206.112060kurze Ausführung1444,5M12M86095128832 150.51 CHF
K1206.116070kurze Ausführung1847,5M16M8701101610040 180.31 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33