Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:einsatzgehärtet und brüniert.Hinweis:Der Niederzugspanner ist ein Schnellspannelement, mit dem Werkstücke durch den Schwenkbacken über den Spiralexzenter gleichzeitig an die Festanschläge und auf eine Auflage gedrückt werden.
Der Niederzugspanner kann durch die Zentrierbuchse (siehe Zeichnung) auf einem modularen Rastersystem positioniert und gespannt werden.

Die Ausführungen K0035.006010, K0035.006015, K0035.006030 und K0035.006035 haben 2 runde Hartmetalleinsätze.
Spannkraft:K0035.006... = 3800 N
K0035.010... = 7200 N
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0035_A Niederzugspanner Form A 135 kB

Zeichnungen

Niederzugspanner

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführung 1ABDD1EHH1KLL1L2L3RF
N
CADZub.PreisBestellen
K0035.006005Arechts38,52512M6112545422201741103800 154.94 CHF
K0035.010005Arechts58,54018M1018407463531,52761437200 223.88 CHF
K0035.006025Alinks38,52512M6112545422201741103800 154.94 CHF
K0035.010025Alinks58,54018M1018407463531,52761437200 223.88 CHF