Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Niederzugspanner hydraulisch einfach wirkend mit Federrückstellung
K1855

Niederzugspanner hydraulisch einfach wirkend mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Mit Niederzugspannern kann die Spannkraft seitlich auf das Werkstück gebracht werden. Niederzugspanner eignen sich besonders für Spannsituationen, in denen eine Spannung von oben nicht durchgeführt werden kann oder nicht benötigt wird.
Mit Hilfe von Federn wird der Kolben und das Druckstück nach der Druckentlastung in die Grundstellung zurückgestellt.
Werkstoff:Gehäuse und Kolben Stahl.Ausführung:Gehäuse brüniert.
Kolben gehärtet.
Hinweis:Bei der seitlichen Spannkrafteinleitung entsteht eine horizontale sowie eine vertikale Kraftkomponente. Die Größe der Kraftkomponenten ist jeweils vom Hub abhängig. Eine aufkommende vertikale Kraftkomponente kann max. 25 % der Spannkraft betragen. Mit dieser Kraft wird das Werkstück gegen die Auflagefläche gespannt. Die horizontale Kraftkomponente sinkt abhängig vom Hub auf min. 95 % der Anfangskraft.

Der Spannkolben im Niederzugspanner hat eine integrierte Hubbegrenzung.

Eindringen von Schneid- und Kühlflüssigkeiten in den Zylinder muss verhindert werden.

Sicherheitsanweisungen beachten.
Betätigungsweise:- Gewindeanschluss.
- O-Ring-Flanschanschluss.
Technische Daten:Max. Betriebsdruck: 500 bar.Vorteile:- Geringe Einbauhöhe.
- Integrierte Hubbegrenzung für Spannkolben.
Lieferumfang1 Stk. O-Ring 10x2 (für Betätigungsweise O-Ring-Flanschanschluss) enthalten.Zeichnungshinweis:
1) Verschlussschraube
2) O-Ring
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1855 Niederzugspanner hydraulisch einfach wirkend mit Federrückstellung 388 kB
 Technischer Hinweis hydraulische Spannelemente 151 kB

Zeichnungen

Niederzugspanner hydraulisch einfach wirkend mit Federrückstellung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerKolben-
durchmesser
Hub
S
AnschlussartBB1B2DD1GHH1H2H3H4LL1L2L3L4CADZub.PreisBestellen
K1855.16082404168Gewinde- und O-Ring-Anschluss50-3213,58,51/432193148,5681322732 300.27 CHF
K1855.251024042510Gewinde- und O-Ring-Anschluss60-401591/44023394990142,53842 346.57 CHF
K1855.361024043610Gewinde- und O-Ring-Anschluss80145618111/4502749411961623846 502.15 CHF
BestellnummerKolben-
durchmesser
Spannkraft
bei 100 bar
(kN)
Spannkraft
bei 500 bar
(kN)
Ölbedarf / 10 mm
Hub
(cm³)
CADZub.PreisBestellen
K1855.16082404161,78,52 300.27 CHF
K1855.25102404254204,9 346.57 CHF
K1855.361024043684010,2 502.15 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33