Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
BeschreibungWerkstoff:Grundkörper Vergütungsstahl. Spannhebel Vergütungsstahl. Ausführung:Grundkörper brüniert. Spannfläche geschliffen. Spannhebel Form B brüniert. Spannhebel Form C vernickelt.Hinweis:Stellschraube anziehen um ein Zurückrutschen des Seitenspanners beim Spannvorgang zu verhindern. (Form A)
Der Spannhebel kann durch lösen des Gewindestifts in 90° Schritten horizontal und vertikal anwenderfreundlich ausgerichtet werden.
Durch die eingearbeiteten Flächen im Spannhebel Form C kann das Werkstück mit konstanter Spannkraft gespannt werden.Vorteile:- Hohe Spannkräfte - Geschliffene Spannflächen - Niederzugkraft verhindert ein Anheben des WerkstücksZeichnungshinweis:
1) Stellschraube 2) Zylinderkopfschraube 3) Gewindestift 4) Position entspannt 5) Vorspannweg 6 )Startposition spannen 7) Position gespannt
Besonderheiten:
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.