BeschreibungWerkstoff:Präzisionsrohr nach DIN EN 10305, Edelstahl 1.4301.
Trapezgewindespindel, Rechtsgewinde, gerollt, Edelstahl 1.4301.
Hinweis:Mittlerer Drehzahlbereich, selbsthemmend.
Hub S = Länge L – (2 x L2 + J).Auf Anfrage:Linksgewinde, 2 Antriebszapfen, weitere Hübe oder Handräder.Zubehör:- Führungen Edelstahl K0496, K0498, K0499
- Klemmstücke des RohrverbindungssystemsFunktionsprinzip:Eine Rotationsbewegung der Gewindespindel wird in eine lineare Ausgangsbewegung des Führungsschlittens umgewandelt.Besonderheiten: