- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Rohrverbinder
- K0472
Rohrverbinder Kreuzstück Kunststoff
- K0472
Rohrverbinder Kreuzstück Aluminium
- K0472
Rohrverbinder Kreuzstück Edelstahl
- K0472
Rohrverbinder Kreuzstück Aluminium
- K0473
Rohrverbinder Kreuzstück Kunststoff
- K0473
Rohrverbinder Kreuzstück Aluminium
- K0474
Rohrverbinder Kreuzstück Kunststoff
- K0474
Rohrverbinder Kreuzstück Aluminium
- K0475
Rohrverbinder T-Stück Kunststoff
- K0475
Rohrverbinder T-Stück Kunststoff mit Kugelgelenk
- K0475
Rohrverbinder T-Stück Aluminium
- K0475
Rohrverbinder T-Stück Aluminium mit Kugelgelenk
- K0475
Rohrverbinder T-Stück Edelstahl
- K0476
Rohrverbinder T-Stück Kunststoff
- K0476
Rohrverbinder T-Stück Aluminium
- K0476
Rohrverbinder Winkelstück Aluminium
- K0477
Rohrverbinder Fuß Kunststoff
- K0477
Rohrverbinder Fuß Kunststoff mit Kugelgelenk
- K0477
Rohrverbinder Fuß Aluminium
- K0477
Rohrverbinder Fuß Aluminium mit Kugelgelenk
- K0477
Rohrverbinder Fuß Edelstahl
- K0478
Rohrverbinder Fuß Kunststoff
- K0478
Rohrverbinder Fuß Aluminium
- K0479
Rohrverbinder Flansch Kunststoff
- K0479
Rohrverbinder Flansch Aluminium
- K0479
Rohrverbinder Flansch Aluminium
- K0479
Rohrverbinder Flansch Edelstahl
- K0480
Rohrverbinder Flansch Kunststoff
- K0480
Rohrverbinder Flansch Aluminium
- K0481
Rohrverbinder gerade Kunststoff
- K0483
Rohrverbinder gerade Kunststoff
- K0483
Rohrverbinder gerade Kunststoff mit Kugelgelenk
- K0483
Rohrverbinder gerade Aluminium
- K0483
Rohrverbinder gerade Aluminium mit Kugelgelenk
- K0483
Rohrverbinder gerade Aluminium mit Doppelkugelgelenk
- K0484
Rohrverbinder Gelenkstück Kunststoff, mit Innenverzahnung
- K0484
Rohrverbinder Gelenkstück Aluminium, mit Innenverzahnung
- K0485
Rohrverbinder Gelenkstück Kunststoff, mit Außenverzahnung
- K0485
Rohrverbinder Gelenkstück Aluminium, mit Außenverzahnung
- K0486
Rohrverbinder Gelenkstück Kunststoff, mit Innenverzahnung
- K0486
Rohrverbinder Gelenkstück Aluminium, mit Innenverzahnung
- K0487
Rohrverbinder Gelenkfuß Kunststoff, mit Innenverzahnung
- K0487
Rohrverbinder Gelenkfuß Aluminium, mit Innenverzahnung
- K0488
Rohrverbinder Gelenk Kunststoff
- K0488
Rohrverbinder Gelenk Aluminium
- K0489
Rohrverbinder Gelenk Kunststoff
- K0489
Rohrverbinder Gelenk Kunststoff mit Kugelgelenk
- K0489
Rohrverbinder Gelenk Aluminium
- K0489
Rohrverbinder Gelenk Aluminium mit Kugelgelenk
- K0490
Rohrverbinder Gelenkfuß Kunststoff
- K0490
Rohrverbinder Gelenkfuß Aluminium
- K0491
Reduzierhülsen vierkant
- K0492
Reduzierhülsen rund
- K0495
Lineareinheiten
- K0495
Lineareinheiten Edelstahl
- K0493
Rund- und Vierkantrohre
- K1966
Rundrohre Aluminium mit Nut
- K1967
Verdrehsicherung Kunststoff für Rohrverbinder
- K0494
Verschlussstopfen Kunststoff für Rund- und Vierkantrohre
- K2028
Schutzkappen Kunststoff für Rundrohre
- K2029
Schutzkappen Kunststoff für Vierkantrohre
- K0496
Rohrverbinder Kreuzstück Aluminium, für Lineareinheit
- K0496
Rohrverbinder Kreuzstück Edelstahl für Lineareinheit
- K0497
Rohrverbinder Kreuzstück Aluminium, für Lineareinheit
- K0498
Rohrverbinder Flansch Aluminium, für Lineareinheit
- K0498
Rohrverbinder Flansch Edelstahl für Lineareinheit
- K0499
Rohrverbinder Fuß Aluminium, für Lineareinheit
- K0499
Rohrverbinder Fuß Edelstahl für Lineareinheit
- Monitorhalterungen
- Steckverbinder
- Zubehör für Aluminiumprofile
- Lean Rohrverbinder Ø30 Typ I
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K2028Schutzkappen Kunststoff für Rundrohre |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Grundkörper Weich-PVC.Ausführung:Grundkörper schwarz.Hinweis:Shorehärte 92 A. UV-stabil. ØD = Außendurchmesser der Rohre, auf die die jeweilige Kappe passt.Anwendung:Die Kappen dienen als Schutz vor scharfen Kanten an Rohren.Temperaturbereich:Bei Belastung kältezäh bis etwa -15 °C.Montage:Leichtes Erwärmen auf ca. 40 °C vereinfacht die Montage, die Haftfähigkeit wird erhöht und größere Rohrtoleranzen können ausgeglichen werden.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | D | L | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K2028.06 | 5,8-6,2 | 10 | | | 0.18 CHF | | K2028.08 | 7,9-8,5 | 11 | | | 0.27 CHF | | K2028.10 | 9,8-10,2 | 13 | | | 0.30 CHF | | K2028.12 | 11,8-12,8 | 15 | | | 0.33 CHF | | K2028.16 | 15,5-16,5 | 22,5 | | | 0.36 CHF | | K2028.18 | 17,8-18,8 | 21 | | | 0.37 CHF | | K2028.19 | 18,8-19,4 | 22 | | | 0.48 CHF | | K2028.20 | 19,4-20,8 | 21,5 | | | 0.42 CHF | | K2028.22 | 21,8-23 | 22 | | | 0.48 CHF | | K2028.25 | 24,5-26 | 24 | | | 0.64 CHF | | K2028.27 | 26,5-28 | 26 | | | 0.82 CHF | | K2028.28 | 27,5-29 | 25 | | | 0.83 CHF | | K2028.30 | 29,5-31,5 | 26 | | | 0.83 CHF | | K2028.32 | 31,5-33,5 | 26 | | | 0.88 CHF | | K2028.34 | 33-35,5 | 26 | | | 1.07 CHF | | K2028.38 | 37-39 | 27 | | | 1.29 CHF | | K2028.40 | 39-41 | 26 | | | 1.49 CHF | | K2028.42 | 41-43 | 26 | | | 1.49 CHF | | K2028.43 | 42-44,5 | 26 | | | 1.53 CHF | | K2028.45 | 44-46 | 26 | | | 1.68 CHF | | K2028.48 | 47-49,5 | 27 | | | 1.69 CHF | | K2028.50 | 48,5-51 | 27 | | | 1.75 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|